검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2803A InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰프, 30 GHz
백사이드 그라운드 바이어스와 최신 후막 기술이 적용된 독점 200 GHz fT 인화 인듐 IC 프로세스를 사용합니다.
주요 특징
대역폭:
- 30 GHz
- Tr = 14.3 psec
범위:
- DC 감쇠비: 6:1(200 Ω ZIF 팁 사용 시 3:1)
- 입력 전압 범위: 1.6 Vpp(200 Ω ZIF 팁 사용 시 0.8 Vpp)
- 입력 공통 모드 범위: DC 기준 ±12 V ~ 250 Hz, >250 Hz 기준 ±2.5 V(DC 기준 ±6 V ~ 250 Hz, 200 Ω ZIF 팁 사용 시 >250 Hz 기준 ±1.25 V)
- 오프셋 범위 : 싱글 엔드 신호 프로빙 시 ±16 V
입력 임피던스:
- DC 입력 저항: R diff = 100 kΩ ±2%, R se = 50 kΩ ±2%
- >10 kHz 기준 입력 저항: R diff = 1 kΩ, R se = 500 Ω
- 입력 커패시턴스: C diff = 32 fF, C se = 48 fF(ZIF 프로브 헤드 사용)
권장 프로브 헤드:
- N5445A 30 GHz 브라우저 프로브 헤드
- N5444A 30 GHz 2.92/3.4 mm SMA 프로브 헤드
- N5439A 28 GHz ZIF 프로브 헤드
- MX0109A 26 GHz 솔더인 프로브 헤드
오실로스코프 연결:
- UXR 3.5mm 오실로스코프
- UXR 1&1.85mm 오실로스코프 및 N2852A 어댑터
- 90000X, Q, V, Z-시리즈 오실로스코프
InfiniiMax III 프로빙 시스템은 가장 넓은 대역폭과 아주 낮은 로딩을 제공하므로 완전히 새로운 수준의 신호 정밀도와 정확도를 확보할 수 있습니다. 4가지 InfiniiMax III 프로브 앰프가 16 GHz부터 30 GHz까지 지원하므로 프로빙 솔루션을 성능 및 예산 요구사항에 맞출 수 있습니다. InfiniiMax III 프로브 시스템과 관련해 독점 200 GHz fT InP(인화 인듐) IC 프로세스와 백사이드 그라운드 바이어스 및 새로운 후막 기술을 활용하면 가장 까다로운 성능 요구를 충족할 수 있으며 시장 내 그 어떤 제품보다 뛰어난 성능을 자랑합니다.
주요 기능
- 프로브 팁 기준 전체 30 GHz(N5445A 브라우저 사용)
- 업계에서 가장 낮은 프로브 및 스코프 시스템 노이즈
- 대역폭과 아주 낮은 로딩으로 인해 업계에서 가장 높은 정밀도 및 정확도
- 프로브 앰프에 측정된 S-매개변수가 포함되어 있어 보다 정확한 반응 수정 가능
- 프로브 대역폭 업그레이드 가능
- 여러 사용 모델에 대해 다양한 프로브 헤드 지원, 유용성 극대화
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스: N2803A InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰프, 30 GHz
다른 도움이 필요하십니까?