검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2797A 극한 온도 액티브 프로브, 1.5 GHz
측정 성능 저하 없이 -40 ~ +85°C 범위의 극한 온도에 사용합니다.
주요 특징
- 극한의 온도 환경 챔버 테스트를 위한 넓은 작동 온도 범위: –40 °C ~ +85 °C
- 1.5 GHz 대역폭(-3 dB)
- 고저항(1 MΩ) 및 낮은 커패시턴스(1 pF) 입력으로 낮은 부하
- 넓은 입력 동적 범위(±8 V)와 오프셋 범위(±12 V)
- 수동 탐색 시 가시성 개선을 위한 헤드라이트 내장
- 다양한 프로브 팁 액세서리 포함
- AutoProbe 인터페이스에 직접 연결(전원 공급기가 필요하지 않음)
극한의 온도 범위에서 디바이스를 테스트하는 것은 오늘날 상당히 흔합니다. N2797A 싱글 엔드 액티브 프로브는 IC 및 디바이스의 환경 챔버 테스트를 위한 견고한 프로브 팁이 포함된 업계 최초의 저렴한 고입력 임피던스 액티브 프로브입니다. –40 °C ~ +85 °C 범위의 큰 온도 변화에도 신호 프로빙이 가능합니다. 이 프로브는 대역폭이 1.5 GHz이고 케이블 길이가 2 m입니다.
N2797A에는 흰색 LED 헤드라이트가 있어, 수동 탐색 시 테스트 대상 회로를 비춰주기 때문에 가시성이 뛰어납니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium AutoProbe 인터페이스 기반이므로 추가적인 전원 공급기가 필요하지 않습니다. 또한 프로브는 테스트 대상 회로와 쉽게 연결이 가능한 다양한 액세서리와 함께 제공됩니다. 프로브 액세서리를 대체하려면 N2798A 액세서리 키트를 주문하십시오.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스: N2797A 극한 온도 액티브 프로브, 1.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?