주요 특징

주요 특징:

  • 2GHz 대역폭(-3dB)
  • 고저항(1MΩ) 및 낮은 캐패시턴스(1pF) 입력으로 낮은 로딩 제공
  • 넓은 입력 다이나믹 레인지(±8V) 및 오프셋 범위(±12V)
  • 내장 헤드라이트로 프로빙 중에 가시성 향상 
  • 다양한 프로브 팁 액세서리 포함 
  • AutoProbe 인터페이스에 직접 연결(전원 공급기 필요 없음)
  • 최대 1GHz의 대역폭을 지원하는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프로 최대 시스템 대역폭 제공

호환 오실로스코프:

  • 키사이트 InfiniiVision 3000X, 5000, 6000, 7000 (6000 100MHz 제외) 및 Infiniium 9000, 90000 시리즈

N2796A는 AutoProbe 인터페이스를 지원하는 신세대의 저렴한 싱글 엔드 액티브 프로브입니다. 이 프로브는 특히 디지털 시스템 설계, 구성요소 설계/특성분석, 그리고 교육 연구 어플리케이션에서 오늘날의 범용 고속 프로빙에 필요한 특성을 많이 통합했습니다. 이 프로브의 1MΩ 입력 저항 및 매우 낮은 입력 저항(1pF)는 DUT의 울트라 로우 로딩을 제공합니다. 우수한 신호 충실도도 제공하는 이 프로브는 오늘날 대부분의 디지털 로직 전압에 유용합니다. 그리고 다이나믹 레인지(±8V)와 오프셋 범위(±12V)가 넓어 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

높은 신호 무결성 프로빙을 위해, N2796A 2GHz 액티브 프로브는 키사이트의 1GHz 대역폭 Infiniium 및 InfiniiVision 시리즈 스코프를 완벽하게 보완했습니다. 또한 N2796A는 1156A-1158A 액티브 프로브 또는 InfiniiMax 프로브의 저렴한 대체 제품으로서 키사이트의 2.5GHz 이상의 대역폭 Infiniium 9000 또는 90000 시리즈 스코프와도 사용할 수 있습니다.

N2796A에는 테스트 대상 회로를 밝혀주는 흰색 LED 헤드라이트가 장착되어 있습니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium Autoprobe 인터페이스에 의해 직접 구동되므로 추가 전원 공급기가 필요 없습니다. 또한 테스트 대상 회로에 쉽게 연결할 수 있는 많은 액세서리도 함께 제공됩니다.

소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원

특집 리소스: N2796A 액티브 프로브, 2 GHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?