주요 특징

  • 대역폭 DC ~ 200 MHz
  • 케이블 길이 1.3 m
  • 전환 가능 1:1 또는 10:1 감쇠율
  • 1 MΩ(1:1) 또는 10 MΩ(10:1)의 입력 저항
  • 150 Vrms CAT II(1:1) 또는 300 Vrms CAT II(10:1)의 최대 입력
  • 100 pf(1:1) 또는 15 pf(10:1)의 입력 커패시턴스
  • 키사이트 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프(1 MΩ 입력)와 호환
     

키사이트 N2140A는 전환 가능한 10:1 / 1:1 김쇠와 최대 200 MHz의 대역폭을 제공하는 초저가형 패시브 프로브입니다. 낮은 프로브 부하로 다양한 측정 요구를 처리할 수 있는 10 MΩ(1 MΩ까지 전환 가능)의 높은 입력 저항이 강점입니다. 이 프로브는 저주파수 보정과 고주파수 보정을 위해 조정할 수 있습니다. 최고의 측정을 위해 해당 특성을 오실로스코프에 매칭하기 위해 프로브를 보정해야 합니다. 이 프로브는 1 MΩ 입력의 키사이트 InfiniiVision 시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.

역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?