주요 특징

N1021B 차동 시간 도메인 반사측정 및 시간 도메인 전송

  • 대역폭 18 GHz
  • 100옴 공칭 차동 임피던스
  • 가변 팁 간격: 0.0-2.54mm
  • 스프링이 로드된 프로브 팁, 독립적인 Z축 움직임

N1021B 차동 시간 도메인 반사측정 및 시간 도메인 전송 프로브 키트 세부 정보

N1021B는 인체공학적으로 설계된 휴대형 프로브로 TDR/TDT 모듈을 일반적인 동축 고주파수 커넥터가 없는 인쇄 회로 기판(PCB) 및 구성 요소와 연결시켜 줍니다. 내장된 휠이 차동 팁 간의 피치를 조정하여 일반 IC 핀(2.54 mm)과 가까운 위치에서 떨어져 있는 패드 또는 액세스 지점과 잘 연결되게 만듭니다.

고속 차동 전기 채널 관련 작업을 수행하는 엔지니어는 테스트 대상 디바이스(DUT)가 설계의 신호 무결성(SI)에 악영향을 미치는 반사가 초래되는 부분이 어디인지 분석할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체는 배치 전반에서 프로세스의 일관성을 제어하고 단락, 개방, 또는 결함의 위치를 찾을 수 있습니다.

N1021B 프로브는 DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임, 54754A 차동 & 싱글 엔드 TDR-TDT 모듈, N1055A35/50 GHz 2/4 포트 TDR/TDT 원격 샘플링 헤드와 함께 사용됩니다. N1021B 프로브가 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 작은 전기 스텝을 런칭하고 관련 반응을 수신하면 해당 반응이 처리되어 시간 도메인에 표시되거나 S-파라미터로 표시됩니다(SDD11, SDD22, SDD21, 또는 SDD22). 시간 도메인 측정값은 반사된 전압이나 관찰된 임피던스를 시간 또는 거리와 비교하여 표시할 수 있습니다. S-매개변수 측정값에는 크기, 위상, 군지연이 포함됩니다.

N1021B 키트 구성:
수량 설명 대체품1:
1 차동 TDR 프로브 -
1 매칭 케이블 한 쌍(1 m) N1021-60003
2 SMA 단락(m) 0960-0055
SMA 부하 50옴(m) 1810-0118
2 SMA 어댑터(수-수) 1250-1666
1;  포지셔너 대상 어댑터(2개의 2.5 mm 나사와 1개의 육각렌치 포함) N1021-60008
1 ESD 손목 스트랩 9300-1367
1 ESD 손목 스트랩 그라운드 코드 9300-0980
1 ESD 경고 라벨 스티커 -
1 사용 설명서(인쇄본 또는 CD 버전) -
1 인서트 폼 포함 상자 -

1 대체 부품 구매: 키사이트의 테스트 및 측정 부품 카탈로그

키사이트 N1021B TDR 18 GHz 차동 TDR 프로브 키트는 인쇄 회로 기판과 커넥터가 없는 다른 디바이스를DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임의 키사이트 TDR 모듈과 연결시켜 줍니다.

소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원

특집 리소스: N1021B 18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?