주요 특징

견고하고 안정적이며 안전한 저전력 제품을 설계하고 제조하기 위해서는 오실로스코프와 분석기로부터 광범위한 장기간 파형 데이터를 수집하고 분석해야 합니다. 많은 노동력을 요하는 이 수작업을 자동화하고 정확도 저하 없이 엔지니어링 생산성을 높이십시오.

키사이트의 PathWave Waveform Analytics는 프리실리콘 검증에서 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 이상을 탐지하고 데이터 저장 비용을 줄여주는 에지-클라우드 컴퓨팅 어플리케이션입니다.

이상 발견을 간소화하는 전처리 및 후처리 머신 러닝 모델이 결합된 자동화 기술입니다. 프리실리콘을 디버깅해 많은 비용이 드는 포스트실리콘 검증 단계에서 시간이 단축되고 전반적인 프로젝트 비용이 절감됩니다. 소프트웨어는 무제한의 채널을 표시하는 단일 대시보드를 통해 파형 이상을 감지하는 데 도움이 됩니다.

  • 장기간 파형 60% 압축
  • 파형 전송 시간 10배 단축
  • 에지-클라우드 컴퓨팅 어플리케이션을 사용하여 손쉽게 데이터 전송
  • 단일 대시보드에서 무제한의 채널 보기
  • 비교 분석을 위한 대상 핀 파형
  • 큰 벡터 데이터의 일정 부분 분석

머신 러닝을 사용하여 빠르게 이상 탐지

AI 기반 이상점 탐지 및 분류 기능이 있는 PathWave Waveform Analytics를 사용하면 R&D 및 설계 검증 엔지니어들이 전력과 신호 파형의 전압 및 전류 스파이크와 같은 이상을 빠르게 탐지할 수 있습니다.

더 이상 큰 파형 데이터 세트를 수동으로 검사할 필요가 없습니다. 대신 에지-클라우드 컴퓨팅을 사용해서 여러 검증 테스트 실행, 다차원 분석 수행, 여러 채널에서의 파형 미세 조정 등이 가능합니다. 또한 기능적 불일치를 쉽게 식별해서 빠르게 교정할 수 있을 뿐 아니라 많은 비용이 초래되는 검증 시간을 단축해 전반적인 비용을 절감할 수 있습니다.

소프트웨어 엔터프라이즈 계약

키사이트 소프트웨어 엔터프라이즈 계약을 효율적으로 활용해 조직을 위한 지속적인 가치를 포착하십시오. 엔터프라이즈 계약을 활용하면 재혼합이 가능한 라이센스 풀을 통해 키사이트 폭넓은 소프트웨어 포트폴리오에 유연하고 비용 효과적으로 접근할 수 있습니다.

지금 견적을 요청하십시오!

다른 도움이 필요하십니까?