검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E2679B InfiniiMax 싱글 엔드 솔더인 프로브 헤드
4인치 리드 길이로 좁은 공간에 도달할 수 있으며 댐핑 및 0 Ω 접지 저항기를 포함합니다
주요 특징
- 6 GHz 미만의 입력
- 낮은 부하, 차동 입력 커패시턴스, 270 fF 이하
- 신뢰할 수 있는 반영구적 연결
- 4” 리드 길이, DIMM 소켓과 같은 협소한 공간에도 사용이 가능
InfiniiMax 싱글 엔드 솔더인 프로브 헤드 및 액세서리. 16개의 전체 대역폭 및 8개의 중간 대역폭 댐핑 저항기와 24개의 제로 옴 접지 저항기를 포함합니다. 교체용 액세서리가 필요하면 E2672A를 주문하십시오.
E2679B는 E2679A의 RoHS 준수 버전입니다. E2679B의 형태, 크기, 기능, 가격은 E2679A와 완벽하게 동일합니다.
E2679B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: E2679B InfiniiMax 싱글 엔드 솔더인 프로브 헤드
다른 도움이 필요하십니까?