검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E2675B InfiniiMax 차동 브라우저, 6GHz
일반적인 수동 탐색과 신호 문제 해결용, 20개의 교체 가능한 프로브 팁 포함
주요 특징
- 6 GHz 대역폭
- 차동 및 싱글 엔드 측정용
- InfiniiMax I/II 프로브 앰프와 함께 사용
- 20개의 교체 가능한 프로브 팁과 내장형 댐핑 저항기 포함
- 인체 공학적 핸들 포함
- 범용 수동 탐색 및 신호 문제 해결용
E2675B InfiniiMax 차동 브라우저 프로브 헤드는 일반적인 차동 또는 싱글 엔드 신호 관련 문제를 해결하는 데 적합하며 이 경우 Z축에 대한 규정을 준수하고 가변 간격은 0.25 – 5.80 mm(10 – 230 mils)입니다. 브라우저 키트에는 20개의 교체 가능한 팁과 인체 공학적 핸들이 포함되어 있습니다. E2658B를 주문하면 20개의 교체 팁과 핸들을 추가로 받으실 수 있습니다.
InfiniiMax 1130A/31A/32A/34A/68A/69A 프로브 앰프와 함께 사용할 수 있으며 Infiniium 및 InfiniiVision 오실로스코프와 호환됩니다.
E2675B는 2015년 6월에 단종된 E2675A의 대체품입니다. E2675B의 형태, 크기, 기능, 가격은 E2675A와 완벽하게 동일합니다.
E2675B에 관심이 있으십니까??
특집 리소스: E2675B InfiniiMax 차동 브라우저, 6GHz
다른 도움이 필요하십니까?