무엇을 찾고 있습니까?
DP0001A 400 MHz 고전압 차동 프로브
DP0001A는 오늘날의 WBG 전력 디바이스, 전력 변환기 또는 모터 드라이브의 테스트에 필요한 정확한 고전압 전력 측정이 가능하도록 설계된 1 kV CAT III 등급 또는 격리된 2 kV 메인을 갖는 400 MHz 고전압 차동 프로브입니다.
주요 특징
- 400 MHz 대역폭
- 2,000 Vrms 메인 아이솔레이션, 6,000 V 트랜션트 과전압
- 감쇄율: 50:1, 100:1, 250:1 또는 500:1, Infiniium 스코프에서 자동 전환 가능
- 차동 입력 임피던스: 10 MΩ || 2pF
- CMRR이 높아 노이즈가 있는 높은 공통 모드 전력 전자장치 환경에서의 측정이 간소화됩니다.
- UL 안전 인증
- 다양한 고품질 액세서리
- AutoProbe 인터페이스, 50 Ω 입력
DP0001A는 오늘날의 WBG 전력 디바이스, 전력 변환기 또는 모터 드라이브의 테스트에 필요한 정확한 고전압 전력 측정이 가능하도록 설계된 1 kV CAT III 등급 또는 2 kV 메인 아이솔레이션을 갖는 400 MHz 고전압 차동 프로브입니다. 높은 대역폭과 낮은 부하 특성 덕분에 이 프로브는 최신 스위칭 전원 공급기에서 1.2 nsec의 에지 속도(10-90%)로 빠르고 정확하게 1kV 트랜션트 펄스를 측정할 수 있습니다. 또한 CMRR이 높아 노이즈가 있는 높은 공통 모드 전력 전자장치 환경에서의 측정이 간소화됩니다.
Infiniium 오실로스코프와 함께 사용할 경우 자동 스위칭 가능 감쇠비를 지원하므로, 전류 입력 신호 측정에 필요한 수준보다 크거나 같은 동적 프로브 범위를 만들 수 있는 값으로 프로브 감쇠를 자동 설정합니다. 이 프로브에는 다양한 DUT 연결 상황에 맞출 수 있을 뿐 아니라 소형의 대상 디바이스에 연결할 수 있도록 여러 가지 액세서리가 제공됩니다.
차동 프로브의 차동 입력 저항은 10 MΩ이며 2 pF의 낮은 입력 커패시턴스로 회로 부하를 최소화할 수 있습니다. DP0001A는 프로브에 맞게 스코프를 자동으로 구성하는 50-Ω AutoProbe 인터페이스가 있는 키사이트 오실로스코프와 호환됩니다.
극한의 온도에서 환경 챔버 내 차동 신호를 프로빙할 때를 대비해 키사이트에서 N7013A 극한 온도 확장 키트를 제공하고 있습니다. N7013A는 디레이팅 대역폭이 70 MHz인 DP0001A와 호환됩니다. 70 cm 길이의 차동 케이블 세트와 액세서리는 섭씨 -40도 ~ +85도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 프로브는 InfiniiVision 3000TX, 4000X, 6000X 및 Infiniium S, 9000A, 90000X, V, Z, UXR <=33GHz(N5442A 어댑터 포함)와 호환됩니다.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스: DP0001A 400 MHz 고전압 차동 프로브
다른 도움이 필요하십니까?