무엇을 찾고 있습니까?
D9010PCIP 고급 PCIe 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(PCIe 6/5/4/3/2/1, SATA/SAS)
고급 PCIe 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(PCIe 6/5/4/3/2/1, SATA/SAS)
주요 특징
PCI Express® 4.0 프로토콜 디코드 소프트웨어
- 16GT/s에서 PCI Express 4.0 파형에 대한 128/130비트 디코딩
- 각각 8GT/s, 5GT/s, 2.5GT/s에서 PCIe 3.x, 2.x, 1.1x 및 1.0 디코딩 지원
- 신호에 대한 자동 또는 수동 디코드 설정
- 파형에서 시리얼 데이터의 패킷 레벨 디코드로 더 큰 통찰력 확보
SATA 프로토콜 분석 및 디코드
- 빠른 설정과 구성 및 분석을 지원하는 설정 마법사
- 8B/10B 기호를 사용한 시리얼 데이터 분석
- 링크 및 트랜잭션 레이어와 프리미티브의 패킷 레벨 디코드
- 트래픽의 숫자 디코드 값의 자동 표시 및 동기화
PCI Express® 4.0 프로토콜 디코드 소프트웨어
이 PCI Express 4.0 Protocol Viewer(PV) 소프트웨어는 PCI Express 시리얼 데이터 스트림 분석 시 더 큰 통찰력을 얻을 수 있도록 아날로그 및 디지털 영역을 보고 상관시킬 수 있는 업계를 선도하는 방법을 제공합니다. 이 소프트웨어는 기본적인 기호 및 문자 디코드를 넘어 파형, 기호, 문자, 링크, 트랜잭션 레이어 패킷 데이터를 시간 상관 관계를 고려해서 비트 레벨까지 확인할 수 있습니다. 따라서 로직 또는 아날로그 소스에서 쉽게 통신 장애를 찾아 근본 원인을 파악할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 키사이트 Z-시리즈, V-시리즈, Q-시리즈, X-시리즈, UXR-시리즈 및 90000A 시리즈 Infiniium 오실로스코프와 호환되며 최대 16GT/s의 PCIe 지원 속도에서 PCI Express 1.0, 1.1, 2.x, 3.x 및 4.0 표준에 대한 프로토콜 디코드를 지원합니다
SATA 프로토콜 분석 및 디코드
더 빠른 액세스, 더 우수한 성능, 향상된 절전형 스토리지가 필요해지면서 많은 새로운 설계와 솔리드 스테이트 드라이브에서 새로운 SATA 6 Gb/s 및 3Gb/s 표준이 인기를 얻었습니다. 또한 비용 제한이 있거나 레거시 요구 사항이 적용되는 고속 액세스 스토리지를 포함하는 많은 전자 제품 역시 SATA 1.5 Gb/s 채택이 증가하고 있습니다. 사용자는 고속 액세스 스토리지가 포함된 디바이스와 관련하여 물리 레이어와 프로토콜 레이어 모두에서 SATA 1.5, 3.0, 6.0 Gb/s 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다. SATA에 대한 프로토콜 레이어 정보와 물리 레이어 신호 특성을 모두 트리거하고 볼 수 있습니다. SATA 트래픽의 숫자 디코드 값이 캡처 신호 아래에 자동으로 표시 및 동기화되거나 프로토콜 뷰어에 표시됩니다. 일반적으로 9000 및 S-시리즈 오실로스코프는 SATA 1.5 Gb/s에 적합합니다.
무료 체험판
D9010PCIP의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D9010PCIP 고급 PCIe 프로토콜 디코드/트리거(PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS) 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 90000 시리즈, V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR-시리즈 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.
D9010PCIP에 관심이 있으신가요?
고급 PCIe 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS)의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?