주요 특징

프로토콜 디코드 및 트리거의 이점

  • 30초 내에 MIPI RFFE, I3C 및 SMPI 프로토콜 디코드를 표시하도록 오실로스코프 설정
  • 풍부한 통합 소프트웨어 기반 프로토콜 레벨 트리거 세트에 액세스
  • 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 시리얼 프로토콜 문제를 신속하게 해결

D9010MPLP의 특징

  • RFEE 사양 v1.10, v2.0 및 v2.1 지원
  • I3C SDR, HDR-DDR, 레거시 I2C 표준, 고속, 고속+ 모드 지원
  • SPMI 사양 v1.0과 v2.0, 그리고 8개의 GSID 세트 지원

MIPI RFFE 프로토콜 디코드

RFFE(RF Front-End Control Interface)에 대한 MIPI Alliance 사양은 RF 프론트 엔드 디바이스를 제어하는 데 널리 사용될 공통적인 방법을 제공하기 위해 개발되었습니다. 프론트 엔드 디바이스는 전력 앰프(PA), 저노이즈 앰프(LNA), 필터, 스위치, 전력 관리 모듈, 안테나 튜너, 센서 등 다양합니다. RFFE는 주로 RF 프론트 엔드 전용 제어 인터페이스입니다. RFFE는 지점-다지점 연결 RF 프론트 엔드 제어를 지원합니다. RFFE는 상대적으로 높은 26 MHz의 버스 클럭 주파수를 활용하며, 여러 디바이스에서 타이밍이 중요한 기능의 제어가 가능하도록 정확한 시간 트리거링 방식을 도입합니다.
RFFE 프로토콜 디코더를 사용하면 RFFE 기술을 채택한 무선 모바일 제품을 더 빠르고, 더 효과적으로 개발할 수 있습니다. 프로토콜 분석 어플리케이션은 물리적 계층 측정에서 프로토콜 계층 측정으로 신속하게 전환할 수 있도록 지원하며 소프트웨어 기반 트리거링을 포함하고 있습니다.

Infiniium 시리즈 오실로스코프를 위한 I3C 및 SMPI 프로토콜 트리거링 및 디코드

MIPI Alliance가 정의한 많은 사양 중 하나인 I3C(Improved Inter-Integrated Circuit)는 I2C를 개선한 인터페이스로, 레거시 I2C 디바이스와 역 호환됩니다. I3C는 복수 센서 슬레이브 디바이스용으로 최적화된 양방향 2와이어 시리얼 버스로, 한 번에 하나의 I3C 마스터 디바이스로 제어합니다. I3C는 I2C(12.5MHz)보다 더 빠른 속도를 지원하며 HDR-DDR(Double Data Rate), HDR-TSL(Ternary Symbol Legacy), HDR-TSL(Ternary Symbol for Pure bus) 등 여러 가지 새로운 HDR(high data rate) 모드를 지원합니다. 키사이트의 D9010MPLP 프로토콜 트리거링 및 디코드 소프트웨어 어플리케이션은 파형 및 프로토콜 윈도우 간 시간 상관 관계와 함께 적시에 프로토콜 정보와 파형을 모두 보는 데 도움이 되므로 프로토콜 또는 물리 계층의 문제점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

무료 체험판

D9010MPLP의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.

D9010MPLP 저속 MIPI 프로토콜 디코드/트리거(RFFE, I3C, SPMI) 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9010MPLP에 관심이 있으신가요?

저속 MIPI 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(RFFE, I3C, SPMI)의 역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?