주요 특징

  • 30초 이내에 CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, SENT 프로토콜 디코드를 표시하도록 스코프 설정
  • 조정 단계의 SIC 모드(또는 저속 모드) 신호와 데이터 단계의 FAST 모드 신호에 대한 CAN XL 프로토콜 트리거 및 디코드 지원
  • 다양한 통합 소프트웨어 기반 프로토콜 수준 트리거 액세스 지원
  • 프로토콜 수준에서 패킷을 볼 수 있어 시간 절약 및 오류 제거
  • 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 신속하게 시리얼 프로토콜 문제 해결

이 Infiniium 오실로스코프용 어플리케이션은 CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, SENT와 관련한 구성 가능한 프로토콜 수준 트리거 조건을 포함합니다. 시리얼 트리거링을 선택하면 어플리케이션이 소프트웨어 기반 트리거링이 가능합니다. 이 어플리케이션은 CAN-dbc 기호 디버그를 지원합니다.

무료 체험판

D9010AUTP의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.

D9010AUTP 자동차 프로토콜 디코드/트리거(CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, FlexRay, SENT) 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9010AUTP에 관심이 있으신가요?

자동차 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(CAN, CAN FD, CAN XL, LIN FlexRay, SENT)의 역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?