• PCIe 5, DisplayPort, USB4, LPDDR5 등 키사이트 고속 디지털 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 지원합니다.
  • 확장 가능한 연산/처리 및 수집 기능으로 테스트 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 가상 머신이나 오실로스코프와 같은 가용 리소스를 효과적이고 최적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
  • 하나의 기계를 통해 테스트 시퀀싱과 실행을 제어할 수 있습니다.
  • 전용 기계에서 결과 수집과 보고서 생성을 지원합니다.

컴플라이언스 어플리케이션 테스트 시간 단축

클라우드의 데이터 처리로부터 물리적인 측정 분리, 새로운 측정 상세화 아키텍처로 잠재적인 속도 개선

무료 체험판

D9010AGGC의 30일 체험판 라이센스를 받아 보십시오.

D9010AGGC 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 측정 서버는 키사이트 Infiniium 오프라인 및 컴플라이언스 어플리케이션 소프트웨어에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9010ASGGC에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?