검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
6000 X-시리즈를 위한 D6000PWRB 전력 측정
마스크 테스트, 주파수 응답 분석, USB PD 트리거 및 디코드와 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프용 전력 측정 및 분석 어플리케이션 지원
주요 특징
입력 측정
- 전력 품질: 실제 전력, 피상 전력, 무효 전력, 역률, 파고율(V & I), 위상각
- 전류 고조파(최대 40차 고조파, IEC 61000-3-2 기반)
- 돌입 전류
스위칭 측정
- Rds-on 및 Vce-sat
- 스위칭 손실(전력 및 에너지)
- 슬루율(dv/dt 및 di/dt)
- 변조(듀티 사이클, 펄스 폭, 주기, 주파수 등 vs. 시간 플롯)
출력 측정
- 출력 리플
- 켜기/끄기 시간
- 트랜션트 응답 시간
- 효율성
주파수 응답 측정
- 전원 공급 제거비(PSRR) – Bode
- 루프 응답 제어 – Bode(위상 마진과 이득 마진 자동 측정)
키사이트 InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프용 강력한 소프트웨어 패키지를 사용하면 전원 공급 제거비(PSRR) 및 제어 루프 응답과 같은 중요한 주파수 응답 측정을 포함한 폭넓은 자동화된 전원 공급기 특성화 측정이 가능합니다. 또한 이 패키지를 사용해서 하드웨어 기반 합격/불합격 테스트와 USB PD 트리거링과 디코드도 가능합니다.
무료 체험판
D6000PWRB의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D6000PWRB 전력 측정 옵션은 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프의 라이센스 파일로 활성화됩니다.
D6000PWRB에 관심이 있으신가요?
6000 X-시리즈용 전력 측정의 역량 확대
소프트웨어
특집 리소스: D6000PWRB, 6000 X-시리즈용 전력 측정
다른 도움이 필요하십니까?