주요 특징

  • 하드웨어 기반 디코딩은 오류를 훨씬 더 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다
  • 특정 MIL-STD 1553 명령/상태 워드, 데이터 워드 및 오류 조건에 대해 트리거링
  • ARINC429 라벨, 데이터 및 오류 조건에 대해 트리거링
  • 하드웨어 기반 합격/불합격 MIL-STD 1553 및 ARINC429 마스크 테스트로 네트워크의 아날로그 품질 테스트
  • 통계를 사용한 자동 파라메트릭 측정을 수행하여 게시된 MIL-STD 1553 및 ARINC429 전기 사양과 비교
  • 이 패키지를 사용하면 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 시리얼 트리거 및 디코드, 마스크 테스트, 주파수 응답 분석(Bode 플로팅), 향상된 HDTV 비디오 트리거링 및 분석이 가능합니다. 모든 6000 X-시리즈 오실로스코프에 기본으로 고급 수학 기능이 제공됩니다

키사이트의 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 항공우주 소프트웨어 패키지를 사용하면 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 시리얼 버스에 대한 프로토콜 트리거링과 디코드가 가능합니다. 또한 항공우주 및 방위 산업의 전자 시스템을 테스트하고 디버깅하는 데 도움이 되는 아이 다이어그램 마스크 테스트와 주파수 응답 분석(FRA)을 포함한 고급 분석 기능도 확보할 수 있습니다.

무료 체험판

D6000AERB의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.

D6000AERB 항공우주 및 방위 소프트웨어 옵션은 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프의 라이센스 파일로 활성화됩니다.

Aerospace and Defense Software for Oscilloscopes

D6000AERB에 관심이 있으신가요?

6000 X-시리즈용 항공우주 및 방위 소프트웨어의 역량 확대

특집 리소스: D6000AERB 항공우주 및 방위 소프트웨어(6000 X-시리즈용)

다른 도움이 필요하십니까?