검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
D4000GENB 임베디드 분석 소프트웨어(4000 X-시리즈용)
마스크 한계 테스트, 주파수 응답 분석, 향상된 HDTV 비디오 분석과 더불어 4000 X-시리즈 오실로스코프에서 I²C, SPI, RS232/422/485/UART, I²S, USB PD 트리거 및 디코드 지원
주요 특징
- I²C, SPI, RS232/422/485/UART, I²S 및 USB PD 시리얼 버스에 대한 트리거링과 분석을 위한 가장 빠른 스루풋 오실로스코프 솔루션
- 다중 버스 디코드 및 프로토콜 리스터/테이블 디스플레이
- 2와이어, 3와이어 및 4와이어 SPI 시리얼 프로토콜 트리거 및 분석 수행
- 시리얼 데이터 파형과의 화면상 시리얼 디코드 시간 상관
- 이 패키지를 사용하면 I²C, SPI, RS232/422/485/UART, I²S 및 USB PD 시리얼 트리거와 디코드, 마스크 한계 테스트, 주파수 응답 분석(Bode 플롯), 그리고 향상된 HDTV 비디오 테스트가 가능합니다. 모든 4000 X-시리즈 오실로스코프에 기본으로 고급 수학 기능이 제공됩니다
키사이트의 InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프용 임베디드 소프트웨어 패키지를 사용하면 오늘날 임베디드 및 혼합 신호 설계에 사용되는 가장 일반적인 폭넓은 시리얼 버스에 대한 프로토콜 트리거링과 디코드가 가능합니다. 이 패키지는 또한 오늘날의 전자 설계 테스트에 도움이 되는 마스크 테스트 및 주파수 응답 분석을 포함한 다른 고급 분석 기능도 지원합니다.
무료 체험판
D4000GENB의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D4000GENB 임베디드 분석 소프트웨어 옵션은 키사이트 InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프의 라이센스 파일로 활성화됩니다.
D4000GENB에 관심이 있으신가요?
4000 X-시리즈용 임베디드 분석 소프트웨어의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?