주요 특징

  • 업계에서 가장 낮은 노이즈 차동 감지
  • 고객의 기존 션트 저항기를 사용할 수 있도록 지원하는 비침입 DUT 연결
  • 최대 100 A 전류 파형 측정
  • 저노이즈 전류 감지(최소 1 μA)
  • 최대 독립형 대역폭: 100 MHz
  • 폭넓은 공통 모드 전압 범위: 최대 ±40 V 또는 ±6 V
  • 편리한 차폐형 트위스트 페어 케이블

업계에서 가장 낮은 노이즈 성능이 강점인 CX1105A 초저노이즈 차동 센서를 사용하면 평가 또는 테스트 보드의 기존 션트 저항기를 활용해 1 μA ~ 100 A 범위의 폭넓은 동적 전류를 측정할 수 있습니다. 이 제품은 션트 저항기의 차동 전압을 측정한 후 CX3300 메인프레임에서 측정된 전압 파형을 전류 파형으로 변환합니다. 최대 측정 대역폭이 100 MHz 정도로 높아 IoT 디바이스, 모바일 디바이스, 자동차 전자 장치 등에 사용되는 PDN(Power Delivery Network 또는 Power Distribution Network)의 전력 무결성과 상세 전류 프로파일을 측정하고 분석할 수 있습니다. 또한 차폐형 트위스트 페어 케이블을 사용해서 빠르게 동적 전류 측정을 시작할 수 있습니다.

 

 

CX1105A Differential Sensor

CX1105A에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: CX1105A 차동 센서, 넓은 동적 범위, 100 MHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?