무엇을 찾고 있습니까?
SA8700A C-V2X 테스트 솔루션
키사이트의 SA8700A C-V2X 테스트 솔루션은 R14 C-V2X 디바이스의 성능을 최적화하기 위해 설계된 종합적인 테스트 솔루션입니다. 이 솔루션은 기능 테스트, 프로토콜 검증, RF 성능 평가를 지원하며, 키사이트의 최신 기술을 통합하여 정확성과 효율성을 제공합니다.
주요 특징
5G 시대의 자신감 있는 C-V2X 개발
자율주행차(AV)는 더욱 높은 수준의 상황 인식을 제공하기 위해 관찰, 예측, 자동 예방 조치 등을 가능하게 하는 첨단 기술을 필요로 합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything) 기술이 주목받고 있습니다. 그러나표준의 발전과 함께 테스트 요구사항도 지속적으로 진화하고 있습니다.
키사이트의 SA8700A C-V2X 테스트 솔루션은 발전하는 C-V2X 테스트 요구를 충족할 수 있는 종합적인 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 RF, 프로토콜, 애플리케이션 계층 테스트를 지원하며, 5G NR C-V2X의 향후 릴리즈까지 대비할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 고객의 초기 투자 가치를 보호하고, 차세대 자율주행차 기술의 구현을 가속화할 수 있습니다.
키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 집합은 C-V2X 테스트 솔루션의 핵심 플랫폼으로, C-V2X 테스트 어플리케이션(C8732114A), C-V2X RF 측정 제품군(C87320R1A), C-V2X 파형 발생(C87320R2A), ITS 스택, 및 애플리케이션 계층 테스트와 완벽하게 통합됩니다. 키사이트 4G LTE 또는 5G 솔루션을 이미 사용 중이라면, C-V2X 솔루션은 동일한 X-시리즈 앱과 신호 분석기를 활용하여 일관된 측정 알고리즘을 제공합니다. 이를 통해 C-V2X 기술의 테스트와 5G NR C-V2X 표준을 대비할 수 있으며, 자율주행차 및 스마트 교통 시스템의 개발 가속화를 지원합니다.
엄격한 품질, 성능, 안전 관련 목표 달성
- 엄격한 품질, 성능, 안전 목표 달성을 위한 최적화된 C-V2X 테스트 솔루션
- 직관적인 사용자 인터페이스로 C-V2X 프로토콜과 RF 측정값 간소화
- 키사이트 N5182B MXG X-시리즈 신호 발생기를 통한 정밀한 GNSS 신호 에뮬레이션
첨단 5G 측정 플랫폼(UXM 5G)을 활용하여 5G NR V2X 및 Rel14 C-V2X 지원
C-V2X 적합성 테스트를 통해 미래의 C-V2X 기술에 대비
종합적이고 전체적인 테스트 접근법 활용
RF, 프로토콜, 어플리케이션 계층 테스트를 하나의 플랫폼에서 지원
Uu 및 PC5 인터페이스의 프로토콜 및 기능 테스트를 완벽하게 지원
송수신기 성능 특성화: 전력, 오류 벡터 크기(EVM), 주파수 정확도, 대역내 방출, 인접 채널 누설비(ACLR) 등을 정밀 측정
세부적인 수신기 테스트: 감도, 최대 입력 레벨, 인접 채널 선택성 테스트로 최상의 성능 보장
성능 확대
관련 리소스
관련 C-V2X 테스트 제품 및 솔루션
다른 도움이 필요하십니까?