주요 특징

쉽고 빠르게 무선 디바이스의 RF 성능 측정

키사이트의 C8714000A RF 어플리케이션 소프트웨어는 지능적인 시그널링으로 프로토콜 전문 지식의 필요성을 줄여줍니다. 내장된 3GPP 테스트, SAR 테스트 및 최대 스루풋 테스트 중에서 선택하여 자동으로 파라미터를 구성할 수 있습니다. 효율적인 유용성으로 테스트 개발과 실행이 쉽고 빨라집니다.

라이브 연결 중 RF 테스트에 필요한 파라미터를 수정할 수 있습니다. 사용자 개입 없이 백그라운드에서 변경이 가능합니다. 블라인드 핸드오버를 사용하여 여러 파라미터를 동시에 수정할 수 있습니다.

내장된 테스트를 활용해서 테스트 개발 시간을 단축할 수 있습니다. RF 어플리케이션 소프트웨어가 3GPP에 따라 선택된 테스트에 대한 파라미터를 자동으로 구성하고 측정을 시작합니다. LTE, 5G NR NSA, SA, 2UL CA, UL MIMO, Tx 다양성, SAR 및 최대 스루풋 테스트 중에서 선택합니다.

반송파 집계 조건에서 디바이스 RF 성능을 검증할 수 있습니다. 최대 4개의 5G NR 셀과 최대 6개의 LTE 셀 구성이 가능합니다. 그런 다음 각 셀에 대해 여러 측정 결과를 분석합니다.

RF 어플리케이션 소프트웨어는 임베디드 측정 엔진과 함께 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼을 사용하여 빠른 속도로 RF 측정을 병렬로 수행할 수 있도록 최적화되었습니다.

5G FWA 디바이스 테스트 가속화

FWA가 빠르게 성장하면서 이전에는 광대역 서비스가 없던 영역에 고속 데이터 연결을 제공하고 있습니다. 많은 고정 위치 디바이스가 5G 및 WLAN 연결을 사용합니다.  키사이트 무선 네트워크 에뮬레이션 솔루션이 어떻게 고정 위치의 5G 디바이스에 대한 RF 및 스루풋 성능을 검증하는 데 도움을 주는지 확인해 보십시오.

내장된 3GPP 테스트

3GPP, SAR 및 최대 스루풋 측정에 맞게 자동으로 파라미터를 구성하는 내장된 테스트 중에서 선택하므로 시간이 절약됩니다.

3GPP 요건에 맞게 낮음, 중간 또는 높음 중에서 채널을 선택합니다. 활성 연결 중 대역, 채널 및 기타 파라미터를 수정하여 3GPP가 정의한 하위 테스트에 대한 성능 분석이 가능합니다.

5G NR SA UL MIMO 내장 테스트가 포함된 C8714000A 드롭다운 메뉴
5G NR NSA에 대한 C8714000A 5G NR 및 LTE 측정 결과

여러 측정의 실시간 결과

반송파 집계(CA)를 사용하여 여러 셀의 5G NR 및 LTE에 대한 실시간 측정 결과를 사용해서 빠르게 RF 성능을 분석할 수 있습니다. 한 화면에서 5G NR 및 LTE 셀(최대 4개의 5G NR 셀과 최대 6개의 LTE 셀)을 구성할 수 있습니다.

CA 조건에서 RF 성능을 분석하여 각 셀의 여러 측정 결과를 확인할 수 있습니다. 실시간 결과를 보면서 원하는 셀과 측정을 선택할 수 있습니다.

UXM 5G RF 어플리케이션 소프트웨어 사양

키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼에서 RF 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 무선 디바이스의 RF 측정을 빠르게 구성하고 실행할 수 있습니다. 다음을 포함한 많은 조건에서 성능 분석:

  • 5G NR FR1 독립형(SA), UL SISO 및 MIMO
  • 5G NR FR1 SA, 투명한 Tx 다양성을 위한 UL MIMO(1x2) 포함
  • 5G NR FR1 SA 전력 등급 1.5(PC 1.5)
  • 5G NR FR1 비독립형(NSA)
  • 5G NR DL MIMO
  • LTE(DL MIMO 포함) 및 UL 측정
  • 5G NR 및 LTE 반송파 집계
  • 최대 IP 데이터 스루풋
  • 지역 SAR 구성
  • 음성 및 영상 연결과 내장형 IMS 서버 및 클라이언트
  • WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax

S8714A UXM 5G RF 어플리케이션

UXM 5G RF 어플리케이션은 빠른 RF 테스트가 가능하도록 특수 설계된 솔루션으로 5G NR 디바이스의 RF 검증을 간소화합니다.

ADS 소프트웨어를 사용한 고속 디지털 설계

다른 도움이 필요하십니까?