주요 특징

5G 네트워크에 기본이 되는 기술로는 더 넓은 대역폭, 밀리미터파 주파수, MIMO(massive multiple input / multiple output), 빔포밍 제어, 데이터 채널 등이 있습니다. MIMO는 도시 환경의 다중 경로 전송과 함께, 특정 사용자를 최적으로 표적화하는 에너지 전송에 초점을 맞춘 빔포밍 시스템을 활용합니다. 특정 사용자를 표적화하면 기지국 소비 전력이 감소하며, 밀리미터파 채널 손실을 극복하는 데 필요한 높은 신호 대 노이즈 링크가 가능해집니다. 이러한 첨단 기술은 무선 액세스 네트워크의 복잡성을 크게 증가시킵니다.

5G 이동통신사업자와 네트워크 장비 제조업체는 네트워크 및 사용자 장비 현장 테스트를 위한 새로운 OTA(over-the-air) 테스트 도구와 이러한 네트워크를 배포하고 그 성능을 검증할 수 있는 최적화 도구가 필요합니다. 키사이트의 FieldFox 휴대형 마이크로파 분석기를 위상 배열 안테나와 함께 사용하면 현장에서 5G 무선 인터페이스를 측정하고 분석할 수 있는 독자적인 휴대용 솔루션이 구축됩니다.

이 64요소의 단일 편극 5G 위상 배열 안테나는 주파수 대역이 27.5 ~ 30 GHz입니다. 여러 빔 너비를 지원하는 평면 안테나는 채널 평균화, RF 프로빙, 신호 대 노이즈 비율을 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 이 안테나는 독립형으로 사용하거나 다른 배열과 함께 조합해서 동기화해서 더 큰 배열의 일부로 하이브리드 빔포밍과 MIMO 기능을 지원할 수 있습니다.

  • 27.5 ~ 30.0 GHz(FieldFox에 연결 시 28 GHz의 작동 주파수)
  • 8 x 8 위상 배열 안테나
  • 개별적으로 교정되는 요소, 규모 및 위상
  • 빔 스위프 -60 ~ +60 방위각, 90° 표고(스텝당 1°)
  • 2.92 mm 암 RF 인터페이스
85571A-028 5G 위상 배열 안테나

85571A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택