주요 특징

대역폭:

  • 5 GHz

범위:

  • 동적 범위: +/- 2.5V
  • DC 오프셋 범위: +/- 12V(프로브 오프셋 사용 시)
  • 최대 전압: +/- 30V

입력 임피던스:

  • 차동 입력 R: 50 kOhm
  • 차동 입력 C: 0.27-0.34 pF
  • 싱글 엔드 입력 R: 25 kOhm
  • 싱글 엔드 입력 C: 0.44-0.67 pF

임베디드 설계 내 고속 차동 또는 싱글 엔드 프로빙과 관련해 InfiniiMax 5 GHz 1132B 차동 프로브 앰프는 Infiniium 4 GHz 오실로스코프를 완벽하게 보완합니다. 극도로 낮은 입력 커패시턴스, 편평한 주파수 응답, 저항기 프로브 팁 기술이 아주 낮은 DUT 로딩과 뛰어난 신호 충실도를 제공합니다. InfiniiMax 1130B-34B 시리즈는 폭넓은 프로브 헤드와 액세서리로 다양한 실제 응용 분야를 지원합니다. 액세서리는 가장 까다로운 기계적 액세스 관련 요구사항도 충족할 수 있습니다.

1132B는 1132A의 RoHS 준수 버전입니다. 1132B의 형태, 크기, 기능, 가격은 1132A와 동일합니다.

InfiniiMax 1130B-34B를 지원하는 다른 프로브 헤드 액세서리를 확인하려면 InfiniiMax 프로브 액세서리를 방문하십시오.

오실로스코프 싱글 엔드 액티브 프로브에 대해 자세히 알아보십시오.

역량 확대

특집 리소스: 1132B InfiniiMax 프로브, 5 GHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?