무엇을 찾고 있습니까?
Evolve Your Test Capabilities
신호 분석기 또는 신호 발생기에 적합한 RF 테스트 소프트웨어로 무선 테스트를 간소화하십시오
진화한 무선 표준을 테스트할 수 있는 RF 테스트 장비
진화하는 무선 테스트 표준을 따라잡는 데 도움이 되는 PathWave 소프트웨어로 디바이스 설계와 테스트를 간소화하십시오. 복잡한 신호를 생성하고 분석할 수 있는 고급 기능으로 신호 발생기와 신호 분석기를 개선할 수 있습니다. 키사이트 PathWave 테스트 및 측정 소프트웨어는 다양한 산업용 어플리케이션과 표준에 대한 지원으로 더 빠르고 더 정확한 엔지니어링을 제공합니다.
신호 생성을 위한 PathWave 소프트웨어 체험판
광범위한 범용 및 표준 기반 어플리케이션을 위해 신호를 생성하십시오.
Bluetooth® 신호 생성 제품군
Bluetooth® BR(Basic Rate), EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 4.0과 4.2 및 Bluetooth® 5와 5.1 버전 기술을 위한 표준 기반 신호를 생성합니다.
IoT(사물인터넷) 신호 생성 제품군
IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax 표준을 준수하는 검증되고 성능 최적화된 레퍼런스 신호를 생성합니다.
WLAN 802.11 파형 신호 생성 제품군
ZigBee, Wi-SUN, LoRa CSS, 802.15.4/4z HRP UWB PHY 등을 준수하는, 검증되고 성능 최적화된 레퍼런스 신호를 생성합니다.
신호 분석용 PathWave 소프트웨어
업계에서 가장 폭넓은 벤치탑 및 모듈러 신호 분석기용 측정 어플리케이션을 활용해 보십시오(계측기 일련 번호 필요).
Bluetooth® 측정 어플리케이션
Bluetooth® Core 사양 2.1+EDR/3.0/3.0+HS, LE(RF-PHY.TS/4.0/4.2)와 Bluetooth® 5/5.1을 준수하는 RF 송신기 성능을 측정합니다.
VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션
스펙트럼 및 전력 측정 지원: 스펙트럼, 채널 전력, 사용 중인 대역폭, 전력 CCDF(Complementary Cumulative Distribution Function), 인접 채널 전력 등을 모니터링합니다.
PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA)
신호의 모든 요소를 탐색하고 설계를 최적화하기 위한 소프트웨어 툴. 5G, IoT, 레이다 등을 포함한 광범위한 신호를 측정합니다.
리소스
다른 도움이 필요십니까?