何をお探しですか?
ネットワーク・アナライザ
ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定が実現できます

世界中の70%以上のエンジニアリングチームから信頼をいただいています
アクティブコンポーネントとパッシブコンポーネントのどちらをテストする場合でも、速度とパフォーマンスの適切な組み合わせにより、優位に立つことができます。研究開発( R&D)において、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、測定インテグリティーを提供し、理解を深めてより優れた設計を実現するのに役立ちます。生産ラインでは、費用対効果の高いベクトル・ネットワーク・アナライザがパーツを競争力のあるコンポーネントに変換するために必要なスループットと再現性を提供します。 すべてのキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザは、線形/非線形デバイスの特性評価に関するキーサイトの専門知識を結集した究極のアナライザです。 ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能にします。
最適なネットワーク・アナライザを見つけましょう
市場で最も幅広いネットワーク・アナライザのラインアップから、必要な機能を見つけてください。
単一接続による複数の測定
ライブデモをリクエスト
- 2日以内に開始
- セルフサービスですか。 ✕
- 体験時間:30分
無料試用版をリクエスト
- 今すぐ開始
- セルフサービスですか。 Yes
- 体験期間:30日
最適なツールを使用して機能を拡張します
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 生産性を向上させるための適切なアクセサリと、製品開発を加速させるための適切なKeysight PathWave デザインおよびテスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせることで、既存のハードウェアからより多くの機能を引き出すことができます。
KeysightAccess
KeysightAccessのサブスクリプションサービスで予算を削減できます。
ネットワーク・アナライザの注目のリソース
ネットワーク・アナライザに関するよくある質問
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、伝送、反射の量と位相変化を測定するものです。フィルター、アンテナ、パワー増幅器など、様々なパッシブデバイスおよびアクティブデバイスの高周波(RF)およびマイクロ波コンポーネントの解析に不可欠測定器です。
つまり、ネットワーク・アナライザは、設計および製造プロセスにおいて伝送、反射、インピーダンスの測定やSパラメータの測定を実行するための評判の高い測定器です。
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)の詳細は以下のリンクをご確認ください。
ネットワーク・アナライザとは。
ネットワーク・アナライザは、コンポーネントの特性評価テストを実行するために使用されています。 ネットワーク・アナライザは、校正された入力信号を被試験デバイス(DUT)に与え、位相および振幅情報とともに周波数にわたるベクトル応答を測定します。 VNAは、伝送(伝送係数、挿入損失、利得)、反射(反射係数、VSWR、リターンロス)、およびインピーダンス測定、 ならびにSパラメータS11、S12、S21、S22を捕捉することができます。
ネットワーク・アナライザは、信号源とレシーバー両方を含みます。 レシーバーは、デバイス(またはネットワーク)からの出力信号の変化を検出し、そのデバイスに入力されたソース信号と比較します。VNAは、デバイス挿入時の振幅および位相応答の両方を測定します。結果として得られる伝送、反射測定、インピーダンスおよびSパラメータによって、テストエンジニアはDUTを特性評価することができます。
キーサイトでは、ハイエンドからコンパクトまで、5種類のネットワーク・アナライザ・ファミリを提供しています。
- ハイエンドのPNAシリーズは、測定の信頼性と再現性において他の追随を許さない素晴らしい性能を備えています。PNA-Xは、ラック全体を置き換えることができ、測定の柔軟性を最大化します。PNAは、業界で最高クラスのネットワーク・アナライザです。
- 中間から低価格のENAシリーズは、信頼性の高い測定、直感的なUI、アップグレード可能な機器を提供しながら、テストコストの削減を実現しています。 ENAは、スピード、性能、予算のバランスが取れています。
- FieldFoxは、業界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザです。当社のハンドヘルドVNAは、堅牢なハンドヘルドユニットでベンチトップレベルの測定確度を実現します。
- モジュラーPXI VNAは、テストのサイズを縮小することができます。ネットワーク・アナライザの機能を必要なものだけにカスタマイズし、高速かつ正確なマルチポート測定を実現します。
- このStreamline USB VNAは、妥協のないコンパクトなフォームファクターを可能にします。Streamline USB VNAは、ベンチトップ型測定器の性能をすべて持ちながら、サイズは数分の一です。
VNAの選択基準は、アプリケーションまたはユースケースによるところが大きいです。典型的な選択基準としては、周波数レンジ、2~24(マルチポート)の必要なポート数(あるいはスイッチ指標で言えば48)、出力パワー、低価格から、ハンドヘルド、ハイエンドまでの測定器クラスなどが挙げられます。
ネットワーク・アナライザの詳細は以下のリンクをご確認ください:主要なベクトル・ネットワーク・アナライザの仕様
ベクトル・ネットワーク・アナライザは、スペクトラム解析、パルス測定、パワー増幅器(PA)の特性評価、アクティブデバイスのテストなど、さまざまな用途に応じた多数の測定で様々なデバイスやネットワークを測定します。ネットワーク・アナライザの測定セットアップ、測定セットアップの校正、および結果の解釈について以下のリンクをご確認ください。
ベクトル・ネットワーク・アナライザでの測定を実行するガイド
ご要望、ご質問はございませんか。