お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M8199B 256 GSa/s 任意波形発生器
M8199B 任意波形発生器(AWG)は任意信号の高性能信号源を提供し、160 GBd以上のデザイン開発を可能に
スタート価格:
Already own an AWG?
Trade-in your current AWG or a competitor's model and get credit up to 28% towards a new AWG.
ハイライト
- 80 GHzを超えるアナログ帯域幅
- 連続サンプリングレート: 200~256 GSa/s
- チャネル当たり1 Mサンプルの波形メモリ
- 4つのモジュールで最大8チャネルの同期が可能
- 周波数/位相応答校正機能を内蔵しクリーンな出力信号を実現
M8199Bは研究開発エンジニアに任意信号の高性能信号源を提供し、160 GBd以上のデザイン開発を可能にする任意波形発生器です。 80 GHzを超えるアナログ帯域幅(公称値)により、最大8つの同期チャネル(256 GSa/s)を実現します。 周波数/位相応答校正機能を内蔵することでクリーンな出力信号を実現し、統合型ですぐに使用することが可能です。
この業界最高クラスのAWGは、次世代アプリケーションの課題に対応できる速度、帯域幅、精度、および柔軟性を提供し、強度変調-直接変換検波方式(IM/DD)でレーンあたり400 Gb/s以上のデータ転送レート、またコヒーレント光通信でキャリアあたり1.6 Tb/sのデータ転送レートを可能にします。
[an error occurred while processing this directive]

M8199Bに関心を持っていただけましたか。
KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速
デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。
このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。
- 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
- キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
- 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
- コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
M8199B 任意波形発生器の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。