お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
無線アナライザ
キーサイト無線アナライザは、業界をリードする無線通信スニファであり、複雑なワイヤレスシステムの異常を発見し、問題を発見し、根本原因を迅速に特定するための、誰もが認める「信頼できるソース」として信頼されています。


Sanjole is Now Part of Keysight Technologies
キーサイトはこの度4Gおよび5Gテクノロジーのプロトコルデコードと相互運用性のソリューションで業界をリードするSanjole社の統合を完了しました。
Sanjoleのソリューションを追加することで、キーサイトのポートフォリオは、無線エコシステム全体にわたって業界をリードするエンドツーエンドの5Gソリューションを提供する機能を強化します。 Sanjoleのソフトウェア製品で、キーサイトのモデム、チップセット、および無線アクセスネットワーク(RAN)のお客様向け5Gソリューションを強化していきます。 キーサイトとSanjole社の共同体制により、通信規格で検証済みの相互運用性テストが提供され、迅速なデバッグが可能になり、お客様の市場展開までにかかる時間が短縮されます。
Sanjole無線アナライザは、複数のレイヤーにまたがるイベントを可視化する深い解析ツールを通じて、無線ネットワークの内側から問題解決能力を提供します。 このようにして、最終装置の記録に見られなかったプロトコルの交換エラーを特定し、物理層が上部レイヤーの性能にどのように影響するかを理解することが可能になります。
最適なソリューションの検索
関連製品とソリューション
ご要望、ご質問はございませんか。