低価格 Eバンド ネットワーク・アナライザ・バンドル

キーサイトが、Eバンド周波数レンジのミリ波測定向けの便利でお手頃価格なソリューションバンドルを提供します。 バンドルの構成にはキーサイトPXI/Stremline ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、ソフトウェア、およびVirginia Diodes, Inc.(VDI)周波数エクステンダーを使用

  • 2ポートもしくは4ポートのSパラメータ測定
  • PNAベースのEバンドVNAよりお手頃価格で提供
  • Eバンド周波数レンジ:60 GHz~90 GHz
  • ダイナミックレンジ:100 dB (最小値)、110 dB (代表値)
  • テスト・ポート・パワー:+13 dBm 代表値
  • オプションのパワーセンサ―を用いてテストポートでのパワー校正
  • 導波管校正キットも含まれます。

お手持ちの測定器の周波数レンジと確度を拡張

周波数拡張モジュールを追加し、ベクトル・ネットワーク・アナライザのマイクロ波固有の限界を克服し高確度な測定を達成 低価格 Eバンド VNAで以下が可能になります。

  • ミリ波ダイアログを使って、ことなる導波管バンド周波数エクステンダー間を容易に切り替え可能
  • パワーレベル調整でより高周波数、高確度を実現
  • 外部の導波管パワーセンサ―を用いてテストポートでのパワー校正を強化
低価格 Eバンド ネットワーク・アナライザ・システム
[an error occurred while processing this directive]

ご要望、ご質問はございませんか。