何をお探しですか?
サンプリングオシロスコープ
優れた測定確度を実現するサンプリングオシロスコープ

すでにサンプリングオシロスコープをお使いですか。
お使いのサンプリングオシロスコープあるいは競合のモデルを下取りに出すと、最大68%お得に新品をご購入いただけます。
高速デジタルデザインに十分な業界最高の確度
サンプリングオシロスコープは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)とも呼ばれています。データ・センターや有線通信アプリケーションで使用される高速信号のアナログ特性を可視化し、解析するために設計されています。キーサイトのサンプリングオシロスコープ(DCA)プラットフォームは、高速電気信号の測定、光信号の測定、TDR/TDTインピーダンス測定、コンプライアンス・アプリケーション、共通のFlexDCAユーザー・インターフェイスを幅広く備え、研究開発および製造の両分野でより効率的なテストを実現できます。超低ジッタ、低ノイズのアクイジション・システムにより、キーサイトのサンプリングオシロスコープ(DCA)シリーズは、400G/800Gイーサネットやファイバーチャネルをはじめ、高速デジタル設計において業界をリードする測定精度を提供します。
サンプリングオシロスコープ(DCA)の製品ラインナップ
キーサイトのサンプリングオシロスコープ(DCA)シリーズは、業界をリードする技術を基に開発されており、正確な電気測定、光測定、TDR/TDT測定を実現します。DCA-XシリーズとDCA-Mシリーズのオシロスコープは、共通のユーザーインターフェース(FlexDCA)を採用しており、すべての構成において同じ測定アルゴリズムを使用できます。

FlexDCAソフトウェア
キーサイトのN1010A FlexDCAは、キーサイトのDCAシリーズのサンプリングオシロスコープのファームウェアとして機能するソフトウェアです。オシロスコープ上のユーザーインタフェースとして、また外部PCからリモートコントロールの両方で、測定ハードウェアを制御します。FlexDCAは、データの収集と測定に留まらず、生産性の向上や信号または測定対象デバイスで生じている問題の根本原因特定に役立つ情報を提供する強力な解析機能を搭載したツールです。
FlexDCAは以下のような機能を提供します。
- 電気トランスミッターの研究開発とデザインの検証(ASIC、FPGA、PHY)
- 光トランスミッター/トランシーバーの研究開発と製造試験
- 電気コンポーネントと伝送路の反射と伝送特性の解析
- 汎用のアナログ/デジタル信号解析
等価時間オシロスコープと実時間オシロスコープの比較
これまで、等価時間サンプリングオシロスコープと実時間 オシロスコープのどちらかを使用するかは、必要とする帯域幅で決定されていました。しかし 、高性能で高帯域な測定器が登場したことで、この区別は明確なものではなくなりました。
これらのオシロスコープのサンプルとトリガのアーキテクチャーの違いと、それぞれのメリットおよびデメリットについて以下の資料で詳細をご覧いただけます。

最適なツールで機能を拡張
キーサイトのサンプリングオシロスコープを最大限に活用するためのソフトウェアとアクセサリです。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。