お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
完全なRFテストソリューション
最新のデバイス特性評価には、Sパラメータ以上のものが必要です。 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアは、セットアップをガイドし、結果を自動的に解析することで、高度な測定の難しさを解消します。
キーサイトのネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・アプリケーションを使用すると、お客様の知見をより短時間で深めることができ、ネットワーク・アナライザが完全なRFテストソリューションになります。
- 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など
- タイムドメイン、利得圧縮、パルス、雑音指数、誘電率、透磁率、TDR/TDT など
キーサイト ネットワーク・アナライザの詳細につきましては、ネットワーク・アナライザをご覧ください。
単一接続で複数の測定を実現
変調された単一条件下での非線形DUT動作のEVM、ACPR、NPRをキャプチャします。
変調歪み解析ソフトウェアをインタラクティブな製品ツアーでご確認ください。
コンプライアンス・テスト・ソフトウェア自動化
高速デジタル相互接続には、相互運用性を保証し、各規格の最新のコンプライアンステスト仕様(CTS)に準拠するための検証が必要です。 キーサイトのテスト自動化ソフトウェアは、VNAおよびL8990Mスイッチ・マトリックス・システムと連動し、検証とデバッグのプロセスをスピードアップします。
S94USBCB USBタイプCインターコネクト・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア
[an error occurred while processing this directive]
ソフトウェアエンタープライズ契約
キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。