何をお探しですか?
ビット・エラー・レシオ・テスター
次のデザインを極める


レシーバーの特性評価とコンプライアンステスト
キーサイトのビット・エラー・レシオ・テスト(BERT)システムは、高速通信とマルチギガビット・デジタル・インタフェースの最も正確な物理層設計検証を可能にします。 弊社のエキスパートレベルのサポートが、設計を極めるために必要な高性能ハードウェア、制御ソフトウェア、レシーバーテスト、自動化ツール選択のお手伝いします。
データセンターあるいはコンピューティングインタフェースのどちらの技術者であっても、キーサイトのBERTは、お手頃価格の製造テストから高性能の特性評価およびコンプライアンステストまで、最も広範囲な選択肢を提供します。
キーサイトBERTは、非リターンゼロおよびパルス振幅変調4(PAM4)コード化方式の両方で、最大64 Gbaudのシンボルレートをサポートしています。 また、PCI Express®、USB、MIPI、Thunderbolt、DisplayPort、SATA/SAS、電気・光イーサネット10G/100G/400G、OIF-CEI、ファイバーチャネル、PONなどのデジタルインタフェースをサポート。
最適なシリーズの検索
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 お使いの評価設備への機能拡張として、生産性を向上させる適切なアクセサリの組み合わせ、最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が製品開発を加速します。
注目のリソース
よくある質問ービット・エラー・レシオ・テスター(BERT)
ビット・エラー・レシオ・テスト(BERT)の基本的な概念は、簡単です。 BERTは、通信チャネルを通じてデータストリームで受信されたエラーと、当初送信されたデータストリー ムとを比較します。 その結果得られるビットエラーレシオ(BER)は、伝送チャネルによってもたらされたエラーの数を示します。 BERは、ビットエラー数を全ビット送信数で割って算出します。 ビット・エラー・テストは、通信データリンクの性能を検証します。
ビット・エラー・レシオ・テスター(BERT)は、送信データストリームの全ビット数に対する受信ビットエラーレシオを比較します。 ビットエラーは、ノイズ、歪み、ビット同期の失敗、その他の伝送異常から発生します。
ビットエラーレシオとは、全送信ビット数に対する受信ビットエラー数の割合です。 BERTは、送信された一連のビットと受信したビットを比較し、エラーの数を数えます。 したがって、BERTはビット・エラー・レシオ・テストの略ですが、一般的にはビット・エラー・レート・テストと呼ばれています。
ご要望、ご質問はございませんか。