何をお探しですか?

ニーズに応じたオシロスコープのカスタマイズ
キーサイトは、コンプライアンス、デバッグ、アプリケーション専用の業界で最も豊富なオシロスコープのソフトウェアセレクションを提供しています。 このソフトウェアはお持ちのオシロスコープとシームレスに動作し、最高のデザインを迅速かつ容易に革新するために必要な知見を提供します。 自動ソフトウェアテストにより、設計の作成、テスト、検証を迅速に行い、50種類以上のコンプライアンス・テスト・ソフトウェア・パッケージで最新の規格を常に把握することができます。 今すぐソフトウェアをオンラインでお買い求めいただくか、30日間無料の試用版をダウンロードしてください。
- Keysight PathWave BenchVueオシロスコープソフトウェアによるリモート制御、データロギング、自動テスト
- 自動車、航空宇宙/防衛産業、組み込み解析、RFなどのためのプロトコルデコードおよびトリガソフトウェアの活用
- パワーインテグリティー、シグナルインテグリティー、ジッタ、垂直ノイズ解析などのための測定解析ソフトウェアの活用
- USB、DDR、MIPI、PCIe、HDMI、CAN、LIN、FlexRay、I²C/SPI、イーサネット、MIL-STD、ARINC 429、NFC、SATA、SAS、XAUI、Thunderboltなどの性能検証および特性評価用の50以上のコンプライアンス・テスト・ソフトウェア・パッケージに対応
InfiniiVisionアプリケーションソフトウェア
アプリケーション専用の測定解析ソフトウェアで必要なインサイトを獲得
航空宇宙/防衛
MIL-STD 1553およびARINC 429シリアルバス用プロトコルトリガおよびデコード
組み込み解析
シリアルバスのプロトコルトリガとデコード
車載
車載用電子システムのテストとデバッグ
電源解析
電源の特性評価測定を自動化
ユニバーサル・シリアル・バス — USB
USBデザインの信号品質を確保
フルオプション・ソフトウェア・バンドル
すべてのソフトウェアアプリケーションを含むバンドルを最大限に活用
Infiniium測定/解析ソフトウェア
UXRシリーズ、MXRシリーズ、EXRシリーズ オシロスコープの測定機能を拡張するInfiniium解析ソフトウェア
Infiniium自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェア
高速デジタルトランシーバーには、最新の規格に準拠していることを確認するための検証が求められます。 Infiniiumオシロスコープとキーサイトのテスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせて使用すれば、デバッグおよび検証を加速することができます。
Infiniiumプロトコルデコード/トリガソフトウェア
プロトコルセットアップの自動化と直観的な解析ソフトウェアの使用により時間を短縮できます。 エラー、メッセージパラメータ、ペイロード値などのプロトコル固有のイベントに対するトリガを設定することで、際限のないデバッグ作業を回避することができます。
PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア
オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。
- クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
- 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
- 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
- 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
- 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。
PathWaveベクトル・シグナル・アナライザ
キーサイトの89600 VSAソフトウェアは、独自の信号解析に加えて、5G、IoT、WiFi、レーダー、衛星などの75種類以上の信号規格と変調方式をサポートしています。
測定表示をカスタマイズして、信号の複数のビューを同時に表示することで、信号の複雑さを最小限に抑えることができます。 Infiniiumオシロスコープで使用可能です。
イノベーションへの投資を保護
オシロスコープソフトウェアの注目のリソース
PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国における登録商標またはサービスマークです。
MIPI®のサービスマークとロゴマークはMIPI Alliance, Inc.が所有しています。キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基いて行われています。 その他のサービスマークと商号は、それぞれの所有者が権利を有しています。
USB4®、USB Type-C®、およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
ご要望、ご質問はございませんか。