何をお探しですか?
Cloud Visibility
動的なネットワーク・インテリジェンスにより、クラウドのセキュリティ、可視性、パフォーマンス監視が向上します。

CloudLens
パブリック、プライベート、ハイブリッドのクラウドを可視化するキーサイトのプラットフォームであるCloudLensは、パケット・キャプチャ、フィルタリング、解析を可能にし、あらゆるクラウド環境でダイナミックなネットワーク・インテリジェンスを提供します。プラットフォームにとらわれず、自動スケーリングが可能で使いやすいプラットフォームであるCloudLensは、次のようなことを可能にします:
- クラウドベースのパケットデータをキャプチャすることによるリスクの軽減
- 実用的なインテリジェンスによるセキュリティとパフォーマンスの向上
- インテリジェンスフィルタリングと負荷分散による効率の向上
独自のクラウドネイティブアーキテクチャにより、CloudLensはクラウドオンリーおよびクラウドファースト戦略、さらにはマルチクラウドやハイブリッド環境を利用する組織に自然に適合します。ネットワークのセキュリティとパフォーマンスが最も重要な場合、組織は最も脆弱な盲点に光を当てるCloudLensを信頼します。
パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド。あらゆるクラウドに対応。

パブリック・クラウドをパケットレベルで可視化
パブリック・クラウドは弾力性、拡張性、およびコスト削減を提供しますが、パケット・データが不足していると、パフォーマンスの問題を防止したり、脆弱な死角を確保したりすることが難しくなります。
可視性が最も重要な場合、CloudLensはパブリック・クラウドのパケット・データへの完全なアクセスを提供します。

プライベート・クラウドを可視化する最大限の柔軟性
プライベート・クラウドによって、ユーザーはアプリケーションやサービスに迅速にアクセスできるようになります。しかし、VM 間トラフィックにアクセスできなければ、セキュリティ、APM、および NPM ツールは全体像を把握できません。
ハイパーバイザーに関係なく、CloudLens はプライベート・クラウドのパケットレベルの可視化を容易にします。

ハイブリッドクラウド環境の完全な可視化
パブリッククラウドとプライベートクラウドの混在は多用途ですが、多くのソリューションでは、複雑でコストのかかる回避策なしにハイブリッド環境のパケットをキャプチャすることはできません。
シームレスでストレスのないソリューションが必要な場合、CloudLens は頭痛の種なしで可視性を提供します。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。