キーサイトならEモビリティーで常に一歩先行

Scienlabのテストシステムとテストソフトウェアで、キーサイトはハイブリッドカーと電気自動車のテスト規格に従って、電子部品の開発とテスト用にカスタマイズされたテスト環境を提供します。 このソリューションは、電気自動車(EV)と電気自動車用充電設備(EVSE)のバッテリー、バッテリー・マネジメント・システム(BMS)、インバーター、充電インタフェースなど、お客様のEモビリティーアプリケーションの迅速な開発を後押しします。

Scienlab Charging Discovery Systemソリューションファミリー

キーサイトのScienlab Charging Discovery System(ポータブル、EMC、ハイパワーシリーズ)を使えば、必要な充電規格への適合が容易になり、コンフォーマンスと相互運用性を確保できます。

  • あらゆるEVとEVSE充電インタフェースの独立した再現可能なテストを実行
  • リアルタイムのMan-In-the-middleモードでEVとEVSEの相互運用性の問題を容易に解析可能
  • 電波暗室で使用できるよう設計され、ACまたはDC充電中のエミッションおよびイミュニティーの伝導性および放射性テストが可能(EMCシリーズのみ)
  • 最大900 kWまでの現在および将来の規格に準拠したテストが可能(ハイパワーシリーズのみ)

Eモビリティーの未来を推進

キーサイトのScienlabバッテリー・テスト・ソリューションによりバッテリーの開発や検証を加速できます。 キーサイトは電池化学からバッテリーパックに至るまで総合的なアプローチによってお客様の成功を支援します。

バッテリー・テスト・ラボの管理の合理化

キーサイトのバッテリーテスト用PathWave Lab Operationsソフトウェアは、テストのワークフローを最新化して従来の紙ベースのプロセスを排除することで、データの整合性とトレーサビリティの向上に寄与します。 ウェブベースの統合プラットフォームにより、ラボのアセット、ソフトウェア、テストプラン、結果、レポートなどについて、研究開発ワークフローのあらゆる時点、あらゆる場所、あらゆる方向から360度確認できます。 テスト要件に合わせてスイートやモジュールを選択でき、後からモジュールを追加することも可能なため、高い柔軟性と費用対効果が得られます。

SL113XA Scienlab Automotive EV Battery Test System

バッテリー・セル・テストの革命

Scienlabバッテリー・テスト・ソリューションにより、最小限の設置面積でバッテリーセルのテストを実行できる高性能なテクノロジーで、迅速かつ効果的なイノベーションを実現します。 バッテリー・テスト・システムと気候チャンバーの組み合わせにより、お客様の可用テストスペース容量を最大限に生かすことが可能になります。

CBTSの数多くの優位性によるメリット

  • 柔軟なDUTホルダが異なるセルタイプを用いる可能性を提供
  • 定義済みのコンタクトによる測定確度
  • 迅速な試運転による時間効率
  • 最小限の設置面積の場合、別々のテストソリューションを用いた場合と比較して最大40%スペースを削減

Related Use Cases

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。