電源
+ 電源

EV用車載充電器(OBC)のための環境とストレスのテスト

異なる電気自動車(EV)と充電ステーション間の相互運用性を確保するためには、EV用車載充電器(OBC)をウォールチャージャーからのAC入力電圧と周波数パラメータの異なる組み合わせに対してテストすることが必要です。 OBCを適切に評価するためには、異なる環境の動作条件や異なるストレスのもとでの電力消費に関する事象の影響を十分に理解する必要があります。

OBCに印加する電圧/周波数波形を正確に制御して、その応答を解析するためには、信頼性の高いAC電源が必要です。 出力電圧および周波数のプログラミングと測定は、DC出力機能を持つ1相/3相のAC電源を使用して行います。 AC電源の入力状態をシミュレートするパワーライン妨害機能を内蔵。 さまざまな潜在的問題を特定するためにシーケンサーと波形発生器により、通常運転、緊急時の電力運用、電力伝送、またはストレステストなどで発生しうる電圧と周波数の過渡現象を生成します。

EV用車載充電器のテストソリューション

EV用車載充電器のテストソリューション

異なるEVや充電ステーション間の相互運用性を確認するためには、さまざまな電圧や周波数の組み合わせに対してEV OBCをテストすることが必要です。 キーサイトのAC6900シリーズAC電源とキーサイトのPathWave BenchVue AC電源制御ソフトウェアは、パワーラインの障害を含めたさまざまな電源入力条件において、実際のアプリケーションを再現します。 環境テスト用に停電、サージ、サグをシミュレートし、ストレステスト用には出力電圧と周波数の過渡現象を迅速に発生させます。

EV用車載充電器のテストセットアップのデモをご覧ください

EV用車載充電器のテストソリューションの製品を探索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。