何をお探しですか?
SL1047A Scienlab Charging Discovery System – ハイパワーシリーズ
ハイパワー充電インタフェースのテスト作業を加速
スタート価格:
主な特長
SL1047A Scienlab Charging Discovery System – ハイパワーシリーズのご紹介
キーサイトのScienlab Charging Discovery Systemーハイ・パワー・システムは、最大1,500 V DCおよび±600 A DCのハイパワー充電時に、電気自動車(EV)やEV供給装置(EVSE)の充電インタフェースのテストを実行可能です。CDSを使用して、世界的な充電規格に従い、必要なすべてのコンフォーマンステストおよび相互運用性テストを実行できます。 キーサイトのハイパワーソリューションをご注文ください。交換可能な液冷式充電アダプターを備えた独立したScienlab冷却ユニットを搭載し、最大電圧は1,000または1,500 V DCです。 1,000 V DCから1,500 V DCへのアップグレードはいつでも可能です。
- 研究開発およびEOL(End-of-Line)アプリケーションでの機能、コンフォーマンス、相互運用性、および品質テストの自動化
- 通信信号とパワー信号の時間同期測定とデコード
- CharIN e.V. CCSテストシステムによるスケーラブルで将来性のあるハードウェア設計
- CE、UL、KCマークへの整合性
- CCS、CHAdeMO、GB/T規格の自動コンフォーマンステストのための豊富なテスト・ケース・ライブラリ

VERISCOは、キーサイト・テクノロジーとして新しくスタートしました
この度キーサイトは、verisco GmbH (VERISCO)の資産取得を完了しましたことをお知らせいたします。 これにより弊社の電気自動車(EV)充電テストポートフォリオが拡大しました。 ドイツのドルトムントを拠点とするVERISCOは、電気自動車(EV)および電気自動車充電設備(EVSE)のコンプライアンスソリューションのスペシャリストです。 VERISCOの学際的なエンジニアリングチームはISO、IECの国際標準化コミュニティに継続的に貢献し、国際ISO 15118試験シンポジウムやCharIN Testivalsなどのオープンな試験プラットフォームをサポートしてきました。
VERISCOがキーサイトの一員となる件について、詳細をお読みください。
あらゆるアプリケーションで高性能を実現
Scienlab Charging Discovery System - ハイパワーシリーズは、オールインワンのシステムとしてあらゆるテスト分野に対応します:
- 対応するあらゆる電気的インタフェース(通信信号およびエネルギー伝送を含む)のリアルタイムのエミュレーションを通じて全てのEVとEVSE充電インタフェースの独立した再現可能なテストを実行
- 市場へのリリースのはるか前に製品の性能とプロトタイプを(故障条件を含め)自動的に検証。
- リアルタイムのMan-In-the-middleモードでEVとEVSEの相互運用性の問題を容易に解析可能
- オープンで完全に文書化されたリモートインタフェースを通じたカスタムHardware in the Loop (HiL)ソリューションへの統合
Scienlab Charging Discovery Systemソリューションファミリー
キーサイトのScienlab Charging Discovery System(ポータブル、EMC、ハイパワーシリーズ)を使えば、必要な充電規格への適合が容易になり、コンフォーマンスと相互運用性を確保できます。
- すべてのEVとEVSE充電インタフェースの独立した再現可能なテストを実行
- リアルタイムのMan-In-the-middleモードでEVとEVSEの相互運用性の問題を容易に解析可能
- 電波暗室で使用できるよう設計され、ACまたはDC充電中のエミッションおよびイミュニティーの伝導性および放射性テストが可能(EMCシリーズのみ)
- 最大900 kWまでの現在および将来の規格に準拠したテストが可能(ハイパワーシリーズのみ)
世界中のあらゆる標準と規格への対応
Scienlab Charging Discovery System (CDS) - ハイパワーシリーズは、次の充電規格・標準に対応します。
- IEC 61851-1、SAE J1772、GB/T 18487.1、およびISO 15118に準拠したAC充電モード
- DIN SPEC 70121、ISO 15118、GB/T 27930およびCHAdeMOに準拠したDC高速充電モード

Key Specifications
最大900 kWの充電パワー
±600 A DC @ 0~1,500 V DC
DC電圧測定確度
±150 mV(オフセット)、測定値の ±0.05 %
DC電流測定確度
±100 mA(オフセット)、測定値の ± 0.1 %
制御パイロットPWMの電圧測定
±14 V、確度±10 mV
EV抵抗 R2およびR3 位置決め確度
1~20000 Ω、確度± 0.5 %
その他の詳細仕様もご覧ください。
機能拡張
注目のリソース
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。