何をお探しですか?

リアルタイムオシロスコープに必要な機能
次世代テクノロジーを開発するには、世界最高クラスのシグナルインテグリティーのテスト機器が必要です。 キーサイトのInfiniiumオシロスコープは、最小のノイズフロア、最大の有効ビット数(ENOB)、最大の帯域幅を実現する優れたハードウェアテクノロジーにより、どんなに困難な測定課題にも対応できます。 豊富なアプリケーション固有のソフトウェアを組み合わせ、真の信号表示が必要な場合に業界のリーダーの皆様がInfiniiumを信頼し、採用していただいている理由を実感いただけます。

業界最高のシグナルインテグリティー
オシロスコープ自身のシグナルインテグリティーが重要なのはどうしてでしょうか?
シグナルインテグリティーは、オシロスコープによる測定のすべてに影響を及ぼします。 卓越したシグナルインテグリティーを備えたオシロスコープは、テスト中の信号の表現が優れています。 シグナルインテグリティーを高めると、設計のデバッグや特性評価時に、より正確な洞察を得ることができ、コンプライアンステストを実施する際に余裕を持たすことができます。
Infiniiumオシロスコープは、最小のノイズフロア、最大の有効ビット数、最大の帯域幅、最小ジッタを実現するハードウェアを搭載し、このすべてが真の信号表現につながります。 この優れたハードウェアに加え、Infiniiumオシロスコープには、PCIe、USB、DDR、その他の規格に対応した種々のプロトコル、解析機能、コンプライアンスソフトウェアが提供されているため、あらゆるテストニーズに応える高性能の測定プラットフォームを実現します。
コンプライアンステストと自動化テスト
すべてのInfiniiumシリーズ オシロスコープで実行するコンプライアンスアプリケーションは、各テクノロジー規格の仕様を忠実にテストする認定を受けています。 お客様のラボでテストにパスすることで、他のあらゆるテストラボやプラグフェストでもパスする確信を得ることができます。 キーサイトのエキスパートが多くのテクノロジー関連会議や業界の規格委員会に参加することで、キーサイトのテストソリューションのコンプライアンス要件の定義に役立ています。
その結果、すべてのInfiniiumシリーズ オシロスコープのツールの重要な仕様・規格への対応が維持できています。 セットアップ ウィザードとインテリジェント テスト フィルター処理を組み合わせることで、適切なテストを実行していることを確信できます。 視覚的なドキュメントと合格/不合格の結果を含む組み込みのHTMLレポートは、重要なテスト結果の保持を保証します。

最適なシリーズの検索
一般的なデバッグから詳細な分析まで、Infiniiumシリーズオシロスコープはお客様が必要とする性能を備えています。

次世代テクノロジーのテスト課題に対応
Infiniiumシリーズオシロスコープは、PCIからUSB、DDRなど、さまざまな規格のコンプライアンステストで幅広く使用されています。 最新規格のテストに伴う課題について詳しい情報をご覧ください。
豊富なオシロスコープソフトウェアを利用可能
すべてのInfiniiumシリーズ オシロスコープは、デザインについて重要な詳細情報を把握できるアプリケーション固有のソフトウェアが特長です。 困難なジッタ/ノイズの問題の解決、ケーブル/プローブに起因する減衰の排除、プロトコルの確認など、このシリーズは目的に応じた最高のデザインを実現できるソフトウェアツールを提供しています。
- 解析アプリケーション:ジッタ/ノイズ解析、位相ノイズ解析、ディエンベディング、イコライゼーション、シリアルデータ解析、オフラインソフトウェアなど
- コンプライアンスアプリケーション:PCIe、DDR、USB、10GBase-KR、SATA /SAS、MIPI、Thunderboltなどの技術の正確な仕様のテスト
- プロトコルアプリケーション:20以上の高速シリアルバスのプロトコルパケットをデコード


どのタイプのオシロスコーププローブが必要ですか。
キーサイトはInfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズのオシロスコープ用に、広範囲の電圧、電流、およびオプティカルプローブソリューションを提供しています。
このガイドでお客様のテストニーズに適したプローブをご確認ください。
Related Use Cases
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 お使いの評価設備への機能拡張として、生産性を向上させる適切なアクセサリの組み合わせ、最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が製品開発を加速します。
イノベーション投資を最大化
注目のリソース
オシロスコープブートキャンプの詳細
ご要望、ご質問はございませんか。