お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
高速デジタイザおよびマルチチャネルDAQソリューション

広帯域測定に最適のデジタイザカード
キーサイトの高速デジタイザにより、測定の忠実度、シグナルインテグリティー、測定スループットを向上させることができます。
キーサイトの高速デジタイザにはPCIe、PXIe、AXIe形状のものがあり、シングルチャネルからマルチチャネルまでのソリューションに対応します。 これらの高速デジタイザは、民生用OEM、航空宇宙/防衛、無線/RF通信、高エネルギー物理学などのさまざまなアプリケーションをカバーします。
キーサイトの高速デジタイザで、プロジェクトを大幅に向上させることができます。
- 測定の忠実度、シグナルインテグリティーの向上
- 測定スループットの向上
- 総維持コスト(TCO)の削減
最適な高速デジタイザを見つける
すでにこれらの製品をお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。