お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SL1041B ScienlabダイナミックDCエミュレーター・ミディアム・パワー・シリーズ
パワー・エレクトロニクスのイノベーションを加速
スタート価格:
ハイライト
SL1041Bの紹介
SL1041Bのご紹介 キーサイトのScienlabダイナミックDCエミュレーター(DCE)ミディアム・パワー・シリーズは、回生型電源システム(RP7900シリーズ)と呼ばれる最大5つのパワーステージを提供します。 回生型双方向DC電源シリーズです。 この電力回生機能により、消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減できます。
さらに、シームレスな電源供給と負荷機能をコンパクトな高さ3Uパッケージにまとめ、エネルギーだけでなく、床面積や積分時間も節約することができます。
ScienlabダイナミックDCエミュレーター・ミディアム・パワー・シリーズで、充電技術を効率よくテストします。 このエミュレータは、Scienlab Charging Discovery System(CDS)と組み合わせて使用することができ、DC電源として機能させたり(EVSEエミュレーション)、電子負荷として機能させてバッテリーパックを置き換えてパワーグリッドにエネルギーをフィードバックさせたり(EVエミュレーション)できます。
- 最大950 V DC、±100 A、50 kW(全部で5つのRPSユニットの完全装備ラック用)を提供します。
- 3つの完全装備ラックの容易な並列接続による最大150 kW (±300 A DC) の電力または負荷を生成。
- 高速出力とミリ秒未満のコマンド処理時間により、高いスループットを実現
- 環境に優しい回生設計で、冷却や電気に要するコストを削減可能。
あらゆる用途で高性能システムを実現
キーサイトのScienlabダイナミックDCエミュレーターシリーズは様々な用途で使用できます。
- 最大の欠陥安全、エネルギー効率性、品質用パワー電子部品とシステムをテスト
- 統合型電源モデルを使用してバッテリーをエミュレート
- キーサイトのScienlab Charging Discovery System (CDS)と組み合わせて、双方向モードでテストし、EVエミュレーションをシンクとして、またはソースとしての充電インフラの相互運用性を調査することが可能です。
- DC充電プロセスを検証

[an error occurred while processing this directive]
Scienlab ダイナミックDCエミュレーターの機能を拡張
注目のリソース
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。