バッテリー・テスト・ラボのプロセスを自動化する方法

バッテリーテスト用Pathwave Lab Operations
+ バッテリーテスト用Pathwave Lab Operations

バッテリー・テスト・ラボのワークフローの自動化

セルとバッテリーの性能を検証するには、何千個ものバッテリーのパラメータを大規模に測定する必要があります。 テストパラメータには、機能的な電圧と電流の供給、耐久性、老化/サイクル効果、バッテリー性能への環境影響などが含まれます。 さらに、ラボの管理者は、何千もの被試験デバイス(DUT)にまたがるすべてのテスト実行について、データへのアクセシビリティ、透明性、トレーサビリティを確保するために、ワークフローの効率をモニタリングし、最適化する必要があります。

バッテリー・テスト・ラボの業務を自動化するには、リソース、ハードウェア、データ、ワークフローの各ステージを管理するソフトウェアプラットフォームが必要です。 バッテリーラボのバッテリー・テスト・ベンチの台数が増加するにつれ、自動化ソフトウェアは、バッテリーセル/パックの性能と寿命の潜在的な改善に関する知見を得ながら、生産性を維持および向上させるために不可欠です。 ラボ管理プラットフォームを使用して、テスト手順の計画と実行、ワークフローのスケジューリングとモニタリング、トレーサビリティのための重要データの記録、バッテリー・テスト・システムとDUTの管理、制御、モニタリングを行います。

バッテリー・テスト・ラボ管理

バッテリー・テスト・ラボ管理プラットフォーム

バッテリー・テスト・ラボの業務をサポートするには、ラボ管理ツールを使用する必要があります。 キーサイトのバッテリー・テスト・ラボ業務ソフトウェアを使用すれば、設計者や製造者は、デバイス、情報、人材など、バッテリー・テスト・ラボのリソースを総合的に管理できます。 統合型ウェブベースのラボ管理プラットフォームは、リソースのスケジューリング、複数のテストステーションでの並行的なバッテリー・テスト・ワークフローの実行、テスト結果の保存と報告を自動化します。 ラボ自動化ソリューションは、どんな規模のラボでも拡張可能です。 ワークフローを自動化し、データと統計情報を迅速に解析してバッテリーとモジュールの不具合を特定することで、ラボ業務の最適化をに役立ちます。 このソリューションは、パック、モジュール、セルレベルでキーサイトのバッテリー・テスト・ソリューションと連動します。

バッテリー・テスト・ラボ管理のデモを見る

バッテリー・テスト・ラボ管理ソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。