直感的な関連付けを可能にするXシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)

エンジニアリングとは、さまざまなアイデアを関連付けて問題を解決することに他なりません。 その目的に見合う性能が不可欠ですが、その性能こそがすべてのXシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)の基礎となります。 原因と結果を容易に関連付けることで信号解析(スペクトラム解析)の核心に迫ることができます。 CXAからUXAまでの全機種に、新たなブレークスルーの設計/試験/出荷に必要な信号解析(スペクトラム解析)ツールが用意されています。 Xシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)を使用すれば、原因と結果の関連付けを強化できます。

  • アプリケーション専用のソフトウェアの豊富さは業界一を誇り、詳細な信号解析(スペクトラム解析)によるトラブルシューティング/ワンボタン測定を実現
  • 研究開発(R&D)から製造に至るまで、100 %のコード互換性により、どのシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)機器を選択して使用しても、組織全体で一貫した信号解析(スペクトラム解析)測定を推進
  • 新しいマルチタッチ式ユーザーインタフェースにより、RFスペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)の測定セットアップの簡素化と表示のカスタマイズが可能
  • リアルタイムスペクトラム解析により、発生頻度の低い既知または未知の信号の信号解析(スペクトラム解析)を表示/捕捉/解析

信号解析(スペクトラム解析)の核心に迫るための高性能をお手元に

Xシリーズでは、マルチタッチ式ユーザーインタフェース、カスタマイズ可能な表示、ワンボタン測定により、シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)の測定セットアップを簡単に行えます。 信号解析(スペクトラム解析)測定が容易なだけでなく、75 dBcを超えるスプリアスフリー・ダイナミック・レンジで、従来は検出できなかった信号を捕捉できます。 また、キーサイトのシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)では、ノイズフロア低減機能(NFE)により測定ノイズを最大10 dB低減できるので、より正確な低レベル信号の測定が可能になります。

キーサイトのXシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)を使用すれば、簡単に正確かつ詳細な信号解析(スペクトラム解析)測定を実行することができます。

[an error occurred while processing this directive]

測定器を支えるカスタムパワー

技術の限界を押し上げるには、基本的な測定を上回る瞬時帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、および信号忠実度が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム(InP)およびガリウム砒素(GaAs)ファブで製造された自社設計のカスタムMMICにカスタムASICシグナルプロセッサを搭載することで、すべての性能製品を強化し、業界最速で最も信頼性の高い測定を確保しています。 お客様の次のイノベーションを加速させるには、キーサイトにお任せください。 UXAシグナル・アナライザでは、カスタムASICが優れた測定確度と掃引速度を実現し、カスタムMMICがDANL性能を実現しています。

Xシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)測定アプリケーション, 周波数アナライザ, rf周波数アナライザ

Xシリーズ シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)アプリケーション ー 複雑な信号解析(スペクトラム解析)測定を簡素化し、再現性の高い結果を実現

ダウンロードして入手できるXシリーズ信号解析(スペクトラム解析)測定アプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器やデザインの性能に対する理解を深めることができます。

  • 基本測定から、5G、IoT、LTE、無線LANなどの最新の規格に準拠した無線測定まで、デバイス性能の信号解析(スペクトラム解析)をより深く理解することができ、一貫性のある信号解析(スペクトラム解析)測定を簡単に実行できる統合アプリケーションを提供
  • 設計、開発、製造全般で複数のハードウェアプラットフォームを通じて同じ信号解析(スペクトラム解析)測定技術と専門知識を共有
  • シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)のニーズと予算に応じて最適なライセンスタイプと条件を選択可能

最適なシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)ツールによる信号解析(スペクトラム解析)機能の拡張

生産性を向上させるための適切なアクセサリと、信号解析(スペクトラム解析)および製品開発を加速させるための適切なKeysight PathWaveデザイン/テスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせることで、既存のシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)からより多くの機能を引き出すことができます。

信号解析(スペクトラム解析)の注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

信号解析(スペクトラム解析)についてのご要望、ご質問はございませんか。