何をお探しですか?
SL1040Aシリーズ Scienlab Charging Discovery System(CDS)
高水準のソリューション - あらゆるEVおよびEVSE充電インテフェースに対応したテストソリューション
スタート価格:
ハイライト
SL1040Aシリーズ Scienlab Charging Discovery Systemのご紹介
キーサイトScienlab Charging Discovery Systemシリーズ(CDS)は、電気自動車(EV)および電気自動車用充電設備(EVSE)のすべてのAC/DC充電インタフェースの総合的なテストのための画期的なソリューションです。 モジュラーおよび革新的なデザインにより、特定のニーズに合わせてCDSを構成できます。 複数の実際のEV/EVSEを1つのテストソリューションに置き換えることで、最適な価格性能比を達成できます。
- 研究開発、End-of-Line(EOL)、電磁互換性(EMC)アプリケーションでの自動化された機能、コンフォーマンス、相互運用性および品質テストをカバー
- 時刻同期の測定と同様に、通信およびパワーシグナルのデコードを実行
- CharIN e.V. CCSテストシステムによるスケーラブルで将来性のあるハードウェア設計を確保
- CSAグループの認証により、CE/UL/KCマークに適合
- CCS、CHAdeMO、およびGB/T規格の自動コンフォーマンステストに対応した豊富なテスト・ケース・ライブラリを含む

VERISCOは、キーサイト・テクノロジーとして新しくスタートしました
この度キーサイトは、verisco GmbH (VERISCO)の資産取得を完了しましたことをお知らせいたします。 これにより弊社の電気自動車(EV)充電テストポートフォリオが拡大しました。 ドイツのドルトムントを拠点とするVERISCOは、電気自動車(EV)および電気自動車充電設備(EVSE)のコンプライアンスソリューションのスペシャリストです。 VERISCOの学際的なエンジニアリングチームはISO、IECの国際標準化コミュニティに継続的に貢献し、国際ISO 15118試験シンポジウムやCharIN Testivalsなどのオープンな試験プラットフォームをサポートしてきました。
VERISCOがキーサイトの一員となる件について、詳細をお読みください。
あらゆるアプリケーションで高性能を実現
キーサイトが提供するScienlab Charging Discovery Systemは、オールインワンのシステムとしてあらゆるテスト分野に対応します。
- 対応するあらゆる電気インタフェース(通信信号およびエネルギー伝送を含む)のリアルタイムのエミュレーションによる、すべてのEVとEVSE充電インタフェースの独立した再現可能なテスト
- 市場へのリリースのかなり前に製品の性能とプロトタイプ(故障状態を含む)を自動的に検証
- リアルタイムのPerson-In-the-middleモードでEVとEVSEの相互運用性の問題を容易に解析可能
- オープンで完全に文書化されたリモートインタフェースを通じたカスタムHardware in the Loop (HiL)ソリューションへの統合
Scienlab Charging Discovery Systemソリューションファミリー
キーサイトのScienlab Charging Discovery System(ポータブル、EMC、ハイパワーシリーズ)を使えば、必要な充電規格への適合が容易になり、コンフォーマンスと相互運用性を確保できます。
- あらゆるEVとEVSE充電インタフェースの独立した再現可能なテストを実行
- リアルタイムのPerson-In-the-middleモードでEVとEVSEの相互運用性の問題を容易に解析可能
- 電波暗室で使用できるよう設計され、ACまたはDC充電中のエミッションおよびイミュニティーの伝導性および放射性テストが可能(EMCシリーズのみ)
- 最大900 kWまでの現在および将来の規格に準拠したテストが可能(ハイパワーシリーズのみ)
世界中のあらゆる標準と規格への対応
Charging Discovery Systemを使用すると、非常に容易に充電技術製品を世界の市場に届けることが可能になります。
- 充電通信規格および低電圧グリッドのエミュレーションによる国際市場用充電コンポーネントの検証
- あらゆる充電とEMCの規格と標準に対応:EN 61851 -21 -2、EN 55011、CISPR 25 Ed.、 TL81000
- 充電スタンド、ウォールボックス、車体の標準へのコンプライアンスの確認

Key Specifications
最大400 kWの充電パワー
400 A @ 1000 V DC
CCS対応
IEC 61851/SAE J1772、DIN SPEC 70121、ISO 15118
サポート
CHAdeMO v0.9、v1.xおよびv2.0;GB/T 18487、27930-2011/2015規格
広範囲のテストケース・ライブラリ
あらゆる規格の自動コンプライアンステストをサポート
強力かつ直感的なソフトウェア
テストの解析とシステムの運用
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適なモデルを見つける
SL1040A Scienlab Charging Discovery Sysetmシリーズは、同じハイエンドの技術を共有し、すべてのモデルは同じ直感的なScienlab Charging Discoverテストソフトウェアで制御されます。
すでにこれらの製品をお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする
EVおよびEVSE用のポータブルCDS
- 最大400 A電流と最大1000 V電圧をサポート
- CCS、CHAdeMO、GB/T規格のサポート
- リアルタイムテストの実行
- テストニーズに応じて構成可能(ローパワーとハイパワー、EVとEVSE)
- HPCシリーズにアップグレード可能
EV用のEMC CDS
- 電波暗室にセットアップする最適化されたEMC版
- ECER10、CISPR規格に準拠
EVSE用のEMC CDS
- 電波暗室にセットアップする最適化されたEMC版
- ECER10、CISPR規格に準拠
Scienlab Charging Discovery Systemの機能を拡張
注目のリソース
さらに詳しく
ご要望、ご質問はございませんか。