お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
RF&ユニバーサル周波数カウンター

[an error occurred while processing this directive]
ハイライト
キーサイト の53200シリーズ350MHzユニバーサル&RF周波数カウンター・ 周波数タイマー は、さまざまな周波数/タイムインターバル測定のニーズに対応します。3種類のモデルがあり、1秒間のゲートで最高12ビット/秒 のシングルショット周波数分解能を実現しています。シングルショット でのタイムインターバル測定は、最小20ps の分解能で行われます。5 3200シリーズのすべてのモデルが新しい解析、 グラフ機能を内蔵し、得られた詳細な情報を最大限に活用できます。インタフェ ースは LXI-C/ Ethernet、USB、GPIBをご利用可能です。また 、バッテリーオプションにより、携帯性の向上、タイムベース確度の維持を実現できます。
- 53210A:350 MHz RF周波数カウンター、10桁/秒
- 53220A:350 MHzユニバーサル周波数カウンター/周波数タイマー 、12桁/秒 、100 ps
- 53230A:350 MHzユニバーサル周波数カウンター/周波数タイマー 、12桁/秒 、20 ps
53200シリーズ周波数 カウンターは、直観的でわかりやすいユーザーインタフェースと大型のカラー・グラフィカル・ディスプレイを備えています。
キーサイトの周波数カウンターにはBenchVueソフトウェアライセンス(BV0011B) が付属しています。このソフトウェアにより、周波数カウンターの接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単になります。
PathWave BenchVueユニバーサル・カウンター・ソフトウェア
カウンターを簡単に制御して、自動テストの構築、測定の視覚化、データの記録を行って、迅速な解析とテスト時間の短縮が可能です。
- 複数のカウンターからの測定、チャート、表、ヒストグラムを同時に表示します。
- 数回クリックするだけで、MATLABやMicrosoft Excel、Word などの一般的なツールにデータを記録、 エクスポートして、ドキュメント化や詳細な解析が可能です。
- テストフローにおいてカスタムテスト手順またはシーケンスの開発が可能です。
- Command Expert の統合による、より詳細な測定器制御が可能です。
- 新規の測定器を購入するごとに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ることができます。
製品仕様
[an error occurred while processing this directive]
周波数カウンターに関するリソース
ご要望、ご質問はございませんか。