お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
拡張性とスピードを兼ね備えたマルチポート測定器

多目的なマルチポートとマルチサイト機能
小スペースで拡張性の高いマルチポート・ベクトルネットワーク解析を実現。 弊社のPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は高速で正確な測定を実行しテストコストを削減します。 単一のPXIシャーシを使用し、2ポートあるいはマルチポートなど多数の機器を同時に特性評価。 独立した2ポート・ネットワーク・アナライザを一つのシャーシにまとめることで、マルチサイト、マルチDUT、マルチポートのテストアプリケーションを柔軟に拡大可能です。 マルチポートエラー訂正機能により全てのポートを同時に測定します。
最適なシリーズを見つけましょう
4つのPXI VNA シリーズの中からお求めの性能やアプリケーションに応じてお選びください。
マルチポート、マルチ測定、単一接続
キーサイトのM983xA PXIe VNAは、変調信号測定をシンプルなセットアップで統合し、マルチサイト、マルチDUT、マルチポートシステムの特性評価を高速かつ柔軟に実現します。

最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは常に変化し続けていますが、エンジニアが直面する要件もこれと同様です。今お使いのハードウェアに適切なテスト用アクセサリーとキーサイトのPath Waveソフトウェアを追加して製品開発を促進させましょう。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。