コンパクトなフォームでベンチトップ性能を実現

正確かつ再現性の高い測定、自動化コード機能、一貫した直観的なユーザーエクスペリエンスを活用することで、製品の開発サイクルのあらゆる段階に安心して移行できます。

信頼性の高いデバイス特性評価用USBベクトル・ネットワーク・アナライザが最大35 %割引

対象のUSB VNAハードウェアをソフトウェアとのバンドルすると、期間限定で最大35 %割引になります。

開発プロセスの効率を向上

ほとんどのUSB型測定器はベンチトップ型測定器と同等のパフォーマンスではありません。 異なるユーザーインタフェース(UI)を持つこともあります。 プラットフォームによって測定結果や自動化コードにばらつきがあると、開発フェーズの移行に時間がかかってしまいます。

Keysight Streamlineシリーズでは、USB型、ベンチトップ型、モジュール型などすべての形状で、共通のUI、測定機能、自動化コード機能を利用できます。 これにより様々なプラットフォーム間で知識とデータを簡単に移行でき、製品開発フェーズをより効率的、効果的に移行することが可能になります。

妥協のないRF性能

USB型測定器を購入する際、仕様書が似通っていてベンダー間で区別をつけにくいことがあります。 Keysight Streamlineシリーズ USB VNAは実証済みの測定技術を土台としています。 ハイエンド測定器と共通のGUIを使用しているため、Keysight Streamlineシリーズをワークフローに簡単に統合できます。

Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザ キーサイト USB ネットワーク・アナライザの画像

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。