FieldFoxはパルスジェネレータになりました

多くの機能を統合した小型ハンドヘルド・アナライザ

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間の様々な作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに合わせて、ソフトウェア対応のキーサイトのFieldFox構成をお選びください。

  • ケーブル/アンテナ・アナライザ (CAT)、ハンドヘルド・ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ、またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして、FieldFoxを設定できます。
  • ベンチトップの測定結果に匹敵する性能で、最大54 GHzまでの周波数をカバーします。広い解析帯域幅により、5Gフィールドテストに貢献(最大120 MHz)。
  • 広帯域のリアルタイム解析により、最小の干渉信号を取りこぼしを最小限にして捕捉可能。
  • 軽量、ポータブル、および堅牢なRFアナライザ。

 

各ソフトウェアオプションの詳細

FieldFox RFアナライザソフトウェア

有効化されたソフトウェアアプリケーションのライセンスキーを25以上提供。

スペクトラム解析|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

スペクトラム解析

  • リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)
  • アナログ復調
  • 干渉信号の探索
  • IQアナライザ
ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT) |FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT)

  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
  • 2ポートSパラメータ
  • TDRケーブル測定
5G/LTEフィールドテスト|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

5G/LTEフィールドテスト

  • EMF測定
  • Over-The-Air(OTA)テスト
  • チャネルスキャナー
  • 広帯域解析
パワー測定|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

パワー測定

  • USBパワーセンサ測定
  • 内蔵パワーメータ
  • パルス測定
  • ピーク・パワーセンサ
ユーティリティ|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

ユーティリティ

  • リモートコントロール
  • GPSレシーバー
  • 屋内/屋外マッピング
  • DCバイアス可変電圧源

性能と可搬性を両立

最新の通信ネットワークにおけるフィールドテストは、機器に新たな要求を課し、機能と移植性のバランスを取る必要があります。FieldFoxは、1台のポータブルバッテリー駆動ユニットに25以上のソフトウェア対応測定機能を搭載しており、業界で最高クラスの小型アナライザです。

ユーザーが現場で簡単にアップグレードできるライセンスキーを使用することで、測定要件の変更にも柔軟に対応できます。

1つ購入すると注目ソフトウェア2つを提供

TDRケーブル測定|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

TDRケーブル測定

タイム・ドメイン・リフレクトメトリ(TDR)測定により、ケーブルの障害位置と特性を特定できます。

GSSN/GPSレシーバー|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

GSSN/GPSレシーバー

内蔵GNSS/GPSレシーバーにより、測定用の地理位置タグを付加することができます。

EMI測定|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

EMI測定

EMI(電磁波障害)プリコンプライアンステスト限度評価および規制機関監査を行います。

アナログ復調|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

アナログ復調

無線周波数(RF)トランスミッターのAM/FM信号を復調して特性評価することができます。

ソリューションのバンドル

あなたのニーズにぴったりのバンドルを選んで、迅速な意思決定を実現しましょう。この最適化されたバンドルは、時間とコストを節約し、FieldFoxアナライザの機能を素早く引き出すことができます。

バンドルを入手して、手頃な価格で最適なソリューションを今すぐ導入しましょう。

航空宇宙および防衛バンドル|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

航空宇宙および防衛バンドル

  • 衛星地上局テスト
  • スペクトラム管理
  • レーダー
無線通信バンドル|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

無線通信バンドル

  • 4G/5G Over-The-Air(OTA)テスト
  • インターフェースのトラブルシューティング
  • ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT)
汎用バンドル|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

汎用バンドル

  • 電磁波障害(EMI)
  • スペクトラム/信号解析
  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

バンドルをさらに組み合わせる

PXAシグナル・アナライザ、PSG信号発生器、FieldFoxハンドヘルドアナライザのバンドルをさらに用途に応じて組み合わせてみてください。

FieldFoxの新機能

RF説明動画シリーズ|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

RF説明動画シリーズ

困難なRF開発および導入問題ヘの取り組みに関する、短編動画をご覧ください。

キーサイト・スペクトラム・モニタリングソフトウェア(KSMS)|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

キーサイト・スペクトラム・モニタリングソフトウェア(KSMS)

一つのプラットフォームでスペクトラム制御、使用率測定、干渉特定が可能です。

5Gフィールドテストの動画コース|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

5Gフィールドテストの動画コース

  • 経路損失および電磁界(EMF)測定
  • 5G NR over-the-air (OTA)のデモ
  • RTSAを使ったインターフェースのトラブルシューティング
KSMSによる到着時間差(TDOA)|FieldFox 小型アンテナ/RF/スペクトラムアナライザ

KSMSによる到着時間差(TDOA)

TDOAは、わずか10m程度の誤差で正確な結果が得られる、新しい方向探知技術です。

この方向探知方法を用いて、GPS信号を同期させた地理的に離れた位置の複数のFieldFoxアナライザで、未知の信号源の位置を特定することができます。

干渉の問題を検出、特定、および緩和します。

すぐに使えるリアルタイムスペクトラム解析

ツアーを開始する

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか? Yes
  • 体験時間:3分

ライブデモをリクエスト

  • 2日以内に開始
  • セルフサービスですか? ✕
  • 体験時間:30分

無料の試用版をリクエスト

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか? Yes
  • 体験期間:30日

ユースケース

[an error occurred while processing this directive]

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

よくある質問 - FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

FieldFox は、業界初の 50 GHz ハンドヘルドマイクロ波アナライザです。 「電子測定におけるスイス・アーミーナイフのような存在」と言える万能な FieldFox は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、スペクトラム・アナライザ (SA) またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして機能します。

5G ネットワークには、以下の 6 つの不可欠なフィールドテストがあります。 (1) 経路損失評価、(2) 基地局カバレージテスト、(3) コンポーネント・キャリア・パワー測定、(4) OTA 制御チャネル・カバレージ・テスト、(5) ネットワーク品質およびビーム性能検証、(6) EMF 曝露評価 FieldFox を使用した 5G フィールドテストの詳細については、キーサイトの電子ブック: 『Essential 5G Field Tests (不可欠な 5G フィールドテスト)』をチェックしていただくか、こちらの短期コース: 『How to test 5G networks in the field (5G ネットワークをフィールドでテストする方法)』をご覧ください。 

FieldFox は、1 つのポータブルパッケージでベンチトップ測定器の確度を実現します。 過酷な作業環境に耐えるように設計された FieldFox は、MIL 規格を満たす堅牢性を備え、5G、衛星、レーダーの運営事業者が正確な RF カバレージ測定 (最大 54 GHz およびそれを超える周波数) を行うことを可能にします。 軽量、堅牢、ポータブルな FieldFox は、お客様の RF テストのニーズに対応できます。 世界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザについて詳しくは、キーサイトの技術概要をご覧ください。

ネットワーク・アナライザは、アンテナ、増幅器、ケーブル、その他多くのアクティブ/パッシブデバイスなど、さまざまなコンポーネントの性能を検証するために使用されます。 ネットワーク・アナライザは感度が高い傾向にありますが、多くのネットワーク測定には、ラボの外部にあるデバイスが関与しています。 そのため、フィールドに持ち運ぶことができるハンドヘルド・アナライザが使えることは、非常に重要です。

はい、ケーブル/アンテナ・アナライザ (CAT)、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、スペクトラム・アナライザ (SA)、またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして FieldFox を構成することができます。 FieldFox では、広い解析帯域幅により、5G フィールドテスト測定を行うことができます (最大 120 MHz)。

FieldFox の主なネットワーク・アナライザ機能は、パルス測定、TDR (タイム・ドメイン・リフレクトメトリー) ケーブル測定、QuickCal、フル 2 ポート S-パラメータです。

ご要望、ご質問はございませんか。