衛星通信ミキサーのテスト方法

マイクロ波ネットワーク・アナライザ
+ マイクロ波ネットワーク・アナライザ

衛星通信ミキサー性能の特性評価

ミキサーやその他の周波数変換コンポーネントの特性評価には、ミキサーの利得、利得フラットネス、群遅延、利得および位相圧縮、相互変調歪み(IMD)、雑音指数などのノンリニア測定が必要です。 ネットワーク・アナライザと複数の測定ソフトウェアアプリケーションを備えた単一のテストベッドを使用して、すべてのミキサーパラメータを測定しています。

ソフトウェア測定アプリケーションは、周波数変換ミキサーの特性評価テストごとにネットワーク・アナライザを再設定します。 テスト中、エンジニアはテストセットアップの設定を変更することなく、複数の測定アプリケーションを操作します。 この統合されたアプローチは、測定ごとにテストベッドを再設定する必要があった従来のマルチ測定器によるアプローチと比較して、スループットを最大100倍まで向上させることができます。

衛星通信ミキサー・テスト・ソリューション

衛星通信ミキサー・テスト・ソリューション

ミキサーのテストには、局部発振器ソース、RFソース、アナライザ、必要なパラメータの測定アプリケーションが必要です。 キーサイトPNAおよびPNA-Xネットワーク・アナライザは、これらの機能を統合しており、対応する測定ソフトウェアにより、1つのテストセットアップで順方向/逆方向のリニア特性、圧縮、歪み、雑音指数などの幅広いミキサーのテストが可能です。 ネットワーク・アナライザのダイレクト・デジタル・シンセサイザー(DDS)ソースは、極めて低い位相(10 GHz搬送波、100 kHzオフセットで122 dBc/Hz、代表値)と低いスプリアスレベル(< 80 dBc、代表値)を実現し、位相測定をより安定させます。

周波数コンバーターテストのデモを見る

当社の衛星通信ミキサー・テスト・ソリューションの製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。