お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93083B ベクトルおよびスカラーミキサー/コンバーター測定
S93083Bは、直感的で使いやすいユーザー・インターフェースにより、ミキサや周波数コンバーターの完全な校正ベクトル測定とスカラー測定の両方を提供
スタート価格:
ハイライト
主なコンバーター測定:
- 掃引/固定の入出力周波数と入力/LOパワーを使用した、変換損失/利得の整合補正測定および位相/群遅延測定
- SMC+位相測定クラスは、基準ミキサを使用しない、リニア位相からの偏移と絶対群遅延の測定を提供
- VMC測定クラスは、基準ミキサの追加により、位相差および絶対群遅延の測定を提供
- S93084Bを使用した、エンベディッドLOコンバーターの測定
高度な校正
- パワー・メータ・ベースの校正により、高確度な変換利得/損失を実現
- SMC+位相コム・ジェネレータ・ベースの校正により、校正ミキサが不要
セットアップしやすさと使いやすさ
- 直観的なタブ・ベースのユーザ・インタフェースにより、容易に測定の設定を実施
- 校正ウィザードにより、校正手順をガイド
- アプリケーションにより、外部信号発生器およびパワー・メータを制御
S93083Bは、スカラーミキサー/コンバーター+位相(SMC+位相)測定クラスを備え、ミキサーやコンバーターのフル校正済みの変換利得/損失、相対位相、絶対群遅延測定を提供します。基準ミキサーや校正ミキサーは不要です。校正ミキサーを使用しない場合は、U9391C/F/G コムジェネレーターと外部DC電源が必要です。ベクトルミキサー/コンバーター(VMC)測定クラスは、複数の経路間/デバイス間の位相差の測定や、デバイス内の位相シフトの測定用としても含まれています。VMCまたはSMC+位相用のコム・ジェネレーター・ベースの校正を使用する場合は、拡張可能なテストセット(フロントパネルにRFループがある)測定器が必要です。フロントパネルにループのない機器の場合は、SMC+位相と外部校正ミキサーを組み合わせて使用することができます。
S93083Bは、ミキサー/コンバーター測定のセットアップ用の直観的で使いやすいユーザーインタフェースと、1つまたは2つの変換ステージを備えています。また、アナライザの内蔵信号源および外部信号発生器を制御して、LO信号として使用することができます。
S93083BはS93082Bのスーパーセットです。S93083BとS93084Bを組み合わせて使用することにより、LO内蔵のコンバーターの測定が可能です。
無料の試用版
- 30日間の無料試用ライセンスを入手
- PNAシリーズのソフトウェア・アプリケーションを可能に

S93083Bに関心がありますか。
ベクトルとスカラー ミキサー/コンバーター測定の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。