お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S930321B 位相雑音測定(最高125 GHz)
S930321B により PNA または PNA-X ベクトル・ネットワーク・アナライザを用いた位相雑音測定が可能に
スタート価格:
ハイライト
2ポートデバイスの特性評価を簡素化
S930321BによりPNAまたはPNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザを用いた位相雑音測定が可能です。 スペクトラム・アナライザや高調波ミキサーを接続することなく、最高125 GHzの2ポート・アクティブ・デバイスのネットワーク解析測定と同じ接続で位相雑音を測定することにより、測定ワークフローを簡素化することができます。
- PNAまたはPNA-Xで1ポートまたは2ポートDUTについて125 GHzまでの位相雑音測定が可能
- 位相雑音、AM雑音、残留ノイズ、内蔵ノイズ、スプリアスを測定
- オフセット周波数レンジ:0.1 Hz~10 MHz
- PNAまたはPNA-XについてDDSソースが必要
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S930321B に関心をお持ちいただけましたか。
S930321B 位相雑音測定の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。