お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93087B 相互変調歪み測定
S93087B 相互変調歪み(IMD)測定では、スペクトラム・アナライザに似た表示により、掃引IMD測定のセットアップ/校正が非常に簡単です。 オプション200、210、400、410ではご使用いただけません。
スタート価格:
ハイライト
- 内蔵信号源による、従来のスペクトラム・アナライザ・ベースの方法に比べて通常 100 倍以上高速な掃引 IMD 測定の実現
- 内蔵信号コンバイナー (PNA-X で使用可能)、2 つの内蔵信号源、簡単なユーザーインタフェースを使用して、簡単にテストをセットアップ可能
- 内蔵校正ルーチンによる、確度の向上
- スペクトラム表示モードがあり、トラブルシューティング用のスペクトラム・アナライザが不要
S93087B 相互変調歪み (IMD) アプリケーションを使用すると、増幅器と周波数コンバーターの IMD 掃引測定のセットアップ/校正が非常に簡単になります。 内部信号源および外部信号源の周波数とパワーを制御し、1 つの測定チャネル内のメイントーンおよび IMD トーンでレシーバーをチューニングすることができます。 2 つの入力信号の中心周波数、固定中心周波数近傍の 2 つの入力信号の周波数間隔、一方または両方の入力信号のパワー、LO 信号のパワーのいずれかを掃引することができます。 このアナライザでは、2 次、3 次、5 次、7 次、9 次の相互変調歪み成分を測定し、関連するインターセプトポイントを表示することができます。 さらに、IM スペクトラムモードでは、スペクトラム・アナライザに似たディスプレイで、測定の確認/トラブルシューティングが行えます。 PNA オプション 200、210、400 ではご使用いただけません。 S93087B は、PNA/PNA-X シリーズ A モデル ネットワーク・アナライザのオプション 087 と同等です。
無料の試用版
- 30日間の無料試用ライセンスを入手
- PNAシリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S93087Bに関心を持っていただけましたか。
相互変調歪み測定の機能を拡張
S93087B 相互変調歪み測定に関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。