何をお探しですか?
S93029B ベクトル補正による雑音指数測定
S93029B 雑音指数アプリケーションでは、キーサイト独自のベクトルソース補正法を活用することで、増幅器、周波数コンバーター、ミキサーの雑音指数およびノイズパワーを高確度で測定可能
スタート価格:
ハイライト
- 67 GHz までの増幅器、ミキサー、コンバーターの雑音指数の測定が可能 (50 GHz までは低雑音レシーバーを使用、50 GHz ~ 67 GHz は標準レシーバーを使用)
- 1 回の接続で、S-パラメータ、雑音指数、圧縮、IMD、高調波などを高速かつ高確度に測定可能
- Y-ファクタベースの雑音指数アナライザ/スペクトラム・アナライザを上回る確度
- フロントパネルのジャンパでプリアンプを追加して、低雑音、低雑音指数のデバイスにも対応可能
- 高速掃引による製造スループットの向上
S93029B 雑音指数アプリケーションでは、ソース・インピーダンス・チューナーを使用してシステムのソースマッチの不完全性の影響を除去するキーサイト独自のベクトルソース補正法を使用して、増幅器、周波数コンバーター、ミキサーの雑音指数やノイズパワーを高い確度で測定できます。 この手法は、特にインフィクスチャ/オンウエハー/自動テスト環境では、Yファクター法や他のコールドソース法の確度を上回っています。 確度は低下しますが、スカラー校正法も使用でき、より高速で、インピーダンスチューナーが不要です。
S93029B をオプション 029 低雑音レシーバー搭載の PNA-X で使用すれば、内蔵の低雑音レシーバーをフルに活用できます。 オプションとして、利得が高い (> 60 dB) 場合や狭帯域デバイスが低雑音レシーバーの負荷を超える可能性がある場合、あるいは N5247B で 50~67 GHz の範囲内にある場合は、標準レシーバーを用いて雑音指数測定を行うことができます。
PNA や、オプション 029 の低雑音レシーバーを搭載していない PNA-X で実行する場合や、67 GHz までの測定の場合は、測定器の標準レシーバーを使用します。 このような場合、過剰雑音 (利得+雑音指数 (dB)) が 30 dB 未満 (20 GHz まで)、40 dB 未満 (50 GHz まで)、45 dB 未満 (67 GHz まで) のデバイスには、外部プリアンプやフィルターが必要です。 フロントパネルにジャンパを装備した測定器を使用すれば、簡単にプリアンプやフィルターを追加して、低利得、低雑音指数のデバイスにも対応することができます。
S93029B は、N522xB PNA モデルや N5241/42/49B PNA-X モデルで使用するためにインピーダンスチューナーとして構成された Keysight N4690 シリーズ 電子校正モジュール、またはオプション 029 搭載の N5244/45/47B PNA-X モデルの内蔵チューナーを制御します。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S93029B に関心を持っていただけましたか。
ベクトル補正を使用した雑音指数測定の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。