Adapters and Connectors

Adapters and Connectors

Buy Keysight adapters and connectors for superior measurement accuracy, versatility and ease of use for your measurement needs.

Amplifiers and Preamplifiers

Amplifiers and Preamplifiers

Shop Keysight Amplifiers and Preamplifiers ranging from 10 Mhz to 50 GHz are used to provide power in RF and microwave ATE systems.

Antennas

Antennas

View Keysight Antenna accessories used for channel equalization, RF Probing, signal-to-noise ratio enhancement, and more.

Attenuators

Attenuators

Use Keysight Attenuators to provide exceptionally low insertion loss, and excellent repeatability and to safeguard your test platform from failures and downtime.

Batteries and Chargers

Batteries and Chargers

Keysight offers a wide array of battery and charger accessories to power your test and measurement equipment.

バイアス回路

バイアス回路

キーサイトのバイアス回路を使用することでデバイスの中心導体同軸コネクタにDCバイアスを迅速に供給することができます。

ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード

ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード

厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供する、キーサイトのケーブル、ケーブルアセンブリ、リードをご利用ください。

Calibration Modules and Kits

Calibration Modules and Kits

Use Keysight Calibration Modules and Kits to achieve fast, easy, and accurate measurements for your testing needs.

キャパシタ

キャパシタ

キーサイト高精度キャパシタでキーサイトLCRメータおよびインピーダンス・アナライザの性能テスト

ケース/カバー

ケース/カバー

キーサイトのケース/カバーで、頻繁に使用するハンドヘルド測定器やアクセサリを収納、保管。

シャーシ/コントローラ

シャーシ/コントローラ

キーサイトのシャーシ/コントローラ用アクセサリを使って、複数のキーサイトUSBモジュラー製品を同期化しお客様のテストシステム統合および開発を加速化。

Clamps and Clips

Clamps and Clips

Click here to purchase Keysight clamp and clip accessories for use with Keysight standard test leads.

Coaxial Terminations (Loads)

Coaxial Terminations (Loads)

Use Keysight coaxial terminations (loads) solutions to terminate 50-75 Ohm coaxial systems with precise, low reflection loads.

位相基準器(コムジェネレータ)

位相基準器(コムジェネレータ)

PNAおよびPNA-Xネットワーク・アナライザやその他の位相校正アプリケーションの校正に使用される10~67 GHzのキーサイトコムジェネレータをご利用ください。

DC Blocks

DC Blocks

Use Keysight DC Blocks offering a new level of DC Blocking, featuring a broad frequency range, excellent return loss, very low insertion loss, and excellent temperature stability.

Detectors

Detectors

Use high performance Keysight detectors for perform leveling, power sensing, and a variety of other applications.

Device Vulnerability Analysis Accessories

Device Vulnerability Analysis Accessories

Identify gaps in security and facilitate targeted fault injection and side channel analysis, leveraging Keysight’s precise probes, lasers, and glitching tools.

方向性結合器/ブリッジ

方向性結合器/ブリッジ

キーサイトの方向性結合器/ブリッジを、マイクロ波信号のルーティングと無線周波数における、信号の分離、除去、結合にご活用ください。

分配回路

分配回路

キーサイトの分配回路を使用して、信号発生器またはアナライザを操作するための位相コヒーレンシーを分配します。

電極と抵抗

電極と抵抗

キーサイトの電極と抵抗を使用して、正確で再現性のある測定を行い、絶縁材料の表面抵抗および体積抵抗の特性評価を簡素化します。

周波数エクステンダと周波数エクステンションモジュール

周波数エクステンダと周波数エクステンションモジュール

キーサイトの周波数エクステンダを使用すると、非常に高い周波数や広帯域の信号を比類のない精度で測定することができます。

Frequency Meters

Frequency Meters

Use Keysight Frequency Meters to measure frequency differences and small frequency changes quickly and accurately with high resolution.

Harmonic Mixers

Harmonic Mixers

Purchase Keysight Harmonic Mixers, designed to extend the frequency range of Keysight’s high-performance signal analyzers, and simplify your measurements.

Interface Cards, Cables, and Modules

Interface Cards, Cables, and Modules

Keysight offers a wide selection of interface cards, interface cables and modules to meet your I/O needs. Learn more!

インタポーザ

インタポーザ

キーサイトは、テスト、デバッグ、読み取りと書き込みの同時トラフィックのキャプチャを可能にするため、多彩なインタポーザを提供しています。

ミリ波コントローラおよびモジュール

ミリ波コントローラおよびモジュール

キーサイトは、ミリ波周波数のテスト/解析に使用するためのミリ波コントローラおよびモジュールを提供しています。

ミリ波信号源モジュール

ミリ波信号源モジュール

キーサイトは、特定の導波管バンド用ハイ・パワー・ミリ波テスト信号を供給するために使用するミリ波信号源モジュールを提供します。

Power Dividers and Splitters

Power Dividers and Splitters

Use Keysight Power Dividers and Splitters to improve fault location measurements and provide excellent output SWR when used for source leveling or ration measurement applications.

パワーリミッタ

パワーリミッタ

入力回路/チャネルを保護し、優れたRF性能により測定確度を向上させるため、キーサイトのパワーリミッタをご使用ください。

プローブとプローブアクセサリ

プローブとプローブアクセサリ

お客様のテストアプリケーションに合わせた幅広いキーサイトのプローブとプローブアクセサリをご覧ください。

ラック、ラックマウントキット、ラックアクセサリ

ラック、ラックマウントキット、ラックアクセサリ

キーサイトのラック、ラックマウントキット、ラックアクセサリを購入いただくと、テスト機器や測定器を簡単にマウントまたはスタックできます。

センサおよびセンサヘッド

センサおよびセンサヘッド

幅広いダイナミック電流測定を特徴とするさまざまなセンサおよびセンサヘッドをご覧いただき、お客様のアプリケーションに最適なセンサをお選びください。

スイッチ

スイッチ

キーサイトのRF/マイクロ波スイッチソリューション 単純なスイッチ制御から完全に統合されたソリューションまで、詳細を見る。

温度センサおよびプローブ

温度センサおよびプローブ

空気、液体、表面温度の拡張温度テストや監視にキーサイトの温度センサおよびプローブをご使用ください。

Terminal Blocks

Terminal Blocks

Check out Keysight's latest offering of terminal blocks for Mulitplexers to Multimeters and more.

Test Fixtures and Test Sets

Test Fixtures and Test Sets

View a wide array of Keysight test fixtures used to hold electronic components or materials to perform various measurements.

テストモービルカートおよびアクセサリ

テストモービルカートおよびアクセサリ

テスト機器の移動に便利で、ラボのスペースを拡張し、高価な装置を簡単に共有できるキーサイトのテストモービルカートおよびアクセサリをご利用ください。

Thermistor Mounts

Thermistor Mounts

Shop Keysight Thermistor Mounts with a frequency range of 10 MHz to 18 GHz, to provide high accuracy even in routine power measurements.

トレーニングキット

トレーニングキット

キーサイトのトレーニングキットは、教育関係者が新しいエンジニアコースやラボを素早く立ち上げ、関連する業界の実践経験のデモを行えるように作られています。

Transition Time Converters

Transition Time Converters

Keysight offers Transition Time Converters to reduce signal bandwidth and increase overall pulse performance by converting fixed transition times to slower ones.

In-Circuit Test System Accessories

In-Circuit Test System Accessories

Keysight's In-Circuit Test (ICT) family includes a broad selection of accessories designed to boost the functionality and productivity of your ICT system.

Wireless Test Platforms Accessories

Wireless Test Platforms Accessories

Keysight's 5G test accessories enable millimeter-wave testing, multi-band support and over-the-air verification for devices, chipsets and base stations.

Power Supply Accessories

Power Supply Accessories

Keysight N6900 and N7900 series power supplies feature a power dissipator unit that facilitates two-quadrant operations and extends the capability to sink current.

ご要望、ご質問はございませんか?